INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
596
— Efficienza energetica Contatori di energia D1D 15-ME DC
Contatori serie
D1D 15-ME 650
D1D 15-ME 200
Montaggio
Guida DIN 9-40V DC
Alimentazione ausiliaria
Umax Umin
1000V 150 V 0.52A 6.50A
Tensione
Corrente di avvio Ist Corrente minima Imin Corrente transitoria Itr
0.08A 1.00A
Corrente
13A
4A
Corrente base Iref
130A 650A
40A
Corrente massima Imax Classe di precisione
200A
Precisione
Classe B +A con -A
Misura energia attiva Registro energia Costante di misura
Direzione energia
Energia totale di rete
+A / -A / totale
LED-Uscita
1000 Imp/kWh, Energia totale di rete
LCD Vita
Display a matrice con 7+4 cifre
Display
> 12 anni
Porta 1: terminali 7/8 Porta 2 e 3: RJ12 4800~115.200 bps
Connettore
Baud rate Indirizzi Distanza
Modbus - RS 485
1-247
Fino a 1000m
Parità
Nessuna (default), Dispari, Pari
Stop bits
1 o 2
Capacità per Start e Stop-Cambio registri
> 225.000
Memoria
Capacità registro log
> 3000
Circuito tensione Circuito corrente
≤ 0.5 W a Un
Assorbimento
≤ 0.12 W/A * Imax
Alimentazione ausiliaria
< 2 W
Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio
da -40°C a +80°C da -40°C a +85°C
Condizioni ambientali
Umidità
Max 98%
Meccanica
M1 E2
Elettromagnetica
Dimensioni
mm
115 x 103 x 64
Materiali
Policarbonato, UL94-V0
EN50470- 4:2023, IEC62053-41:2021, IEC62052-11:2020, EN-IEC 62052-11/A11:2022, VDE-AR-E 2418-3- 100, PTB-A 20.1, PTB-A 50.7, OCMF1.2.0
Norme e approvazioni
Powered by FlippingBook