System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

606

— Efficienza energetica Trasformatori amperometrici - Tabella di scelta

Scelta interruttore* Modulare

S200, S750DR, S800

Tmax Emax

XT1, XT2

XT1, XT2, XT3, XT4, XT5

XT5

XT5, XT6

XT6, XT7

XT3, XT4, XT5

E1.2

Scelta sistema di montaggio Tipo di fissaggio Guida DIN

Guida DIN

Guida DIN, Cavi o Barre, Montaggio su piedini

Barre

CTA

TRF M

CT1M-2

CT1M-3

CT1M-4

CT1M-5

CT1M-S-30

Classe Cor- rente

nomin. (A)

0.5 1200

05 1250

0.5 1500

0.5 2000

0.5 2500

0.5 3000

0.5 4000

0.5 5000

0.5 6000

CTA

TRF M

CT1M-2 Primario passante

CT1M-3

CT1M-4 Primario passante

CT1M-5 Primario passante

CT1M-S-30

Primario avvolto

Primario passante

Primario passante

Primario passante apribile

Diametro cavo (mm) Dim. barra oriz- zontale

8

29

21

26

31

41

–

–

–

20x10

30x10, 25x15

40x10, 30x20

50x10, 40x20, 30x30

–

Dim. barra verticale

–

–

–

–

40x10, 30x20

–

33x23

*Il suggerimento di scelta dell‘interruttore è solo indicativo. Per informazioni precise fare riferimento ai relativi cataloghi prodotto.

Powered by