System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

607

XT5, XT6, XT7

XT5, XT6, XT7

XT5, XT6, XT7

XT6, XT7

E1.2, E2.2

E2.2

E2.2, E4.2, E6.2

Guida DIN, Cavi o Barre, Montaggio su piedini

Barre

Cavi o Barre, Montaggio su piedini

Barre

CT1M-6

CT1M-7

CT1M-S-80

CT1M-8

CT1M-10

CT1M-12

CT1M-S-120

2CSG280485R1000 CT1M-6 1200

2CSG280555R1000 CT1M-8 1200

2CSG280635R1000 CT1M-10 1200 2CSG280705R1000 CT1M-10 1250 2CSG280645R1000 CT1M-10 1500 2CSG280655R1000 CT1M-10 2000 2CSG280585R1000 CT1M-10 2500 2CSG280595R1000 CT1M-10 3000 2CSG280715R1000 CT1M-10 4000

2CSG280835R1000 CT1M-S-120 1200

2CSG280495R1000 CT1M-6 1500 2CSG280505R1000 CT1M-6 2000

2CSG280565R1000 CT1M-8 1500 2CSG280575R1000 CT1M-8 2000

2CSG280845R1000 CT1M-S-120 1500

2CSG280515R1000 CT1M-7 2500

2CSG280665R1000 CT1M-12 3000 2CSG280675R1000 CT1M-12 4000 2CSG280685R1000 CT1M-12 5000 2CSG280695R1000 CT1M-12 6000

CT1M-6 Primario passante

CT1M-7

CT1M-S-80

CT1M-8 Primario passante

CT1M-10

CT1M-12 Primario passante

CT120

Primario passante

Primario passante apribile

–

Primario passante apribile

65

–

–

73

86

–

–

80x10, 60x30, 50x50 80x10, 60x30, 50x50

101x56

–

80x30,60x50

100x30, 80x50, 70x60 100x30, 80x50, 70x60

125x93

–

–

85x55

80x30,60x50

–

125x85

Powered by