System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

611

— Efficienza energetica Trasformatori amperometrici a primario passante CT1M

Serie CT1M-8 …/5 A, primario passante Corrente nominale primaria Iprim A Classe di precisione Potenza nominale Classe 0.5 VA Potenza nominale Classe 1 VA

Descrizione

Peso unit.

Conf.

Potenza nominale Classe 3 VA

Codice d’ordine

Tipo

Codice ABB

kg

pz.

600 800

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

15VA 30VA 35VA CT1M-8 600 15VA 45VA 50VA CT1M-8 800 30VA 60VA 60VA CT1M-8 1000 30VA 60VA 60VA CT1M-8 1200 60VA 60VA 60VA CT1M-8 1500 60VA 60VA 60VA CT1M-8 2000

2CSG280525R1000 2CSG280535R1000 2CSG280545R1000 2CSG280555R1000 2CSG280565R1000 2CSG280575R1000

CT8600 1,34 CT8800 1,39 CT81000 1,45 CT81200 1,31 CT81500 1,18 CT82000 1,29

1 1 1 1 1 1

1000 1200 1500 2000

CT1M-8

• I fissaggi per barre e piedini di montaggio sono forniti di serie

Serie CT1M-8 Primario passante

sezione max [mm]

73

Cavo

80x30, 60x50

Barra orizzontale

Barra verticale

80x30, 60x50

Serie CT1M-10 …/5 A, primario passante Corrente nominale primaria Iprim A Classe di precisione Potenza nominale Classe 0.5 VA Potenza nominale Classe 1 VA

Descrizione

Peso unit.

Conf.

Potenza nominale Classe 3 VA

Codice d’ordine

Tipo

Codice ABB

kg

pz.

600 800

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

10VA

15VA 15VA CT1M-10 600

2CSG280605R1000 2CSG280615R1000 2CSG280625R1000 2CSG280635R1000 2CSG280705R1000 2CSG280645R1000 2CSG280655R1000 2CSG280585R1000 2CSG280595R1000 2CSG280715R1000

CT10600 0,92 CT10800 0,97 CT101000 1,01 CT101200 1,06 CT101250 1,08 CT101500 1,14 CT102000 1,11 CT102500 1,05 CT103000 1,14 CT104000 1,33

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15VA 20VA 25VA CT1M-10 800 15VA 20VA 25VA CT1M-10 1000 15VA 30VA 30VA CT1M-10 1200 15VA 30VA 35VA CT1M-10 1250 20VA 30VA 40VA CT1M-10 1500 45VA 45VA 45VA CT1M-10 2000 45VA 45VA 45VA CT1M-10 2500 60VA 60VA 60VA CT1M-10 3000 60VA 60VA 60VA CT1M-10 4000

1000 1200 1250 1500 2000 2500 3000 4000

CT1M-10

• I fissaggi per barre e piedini di montaggio sono forniti di serie

Serie CT1M-10 Primario passante

sezione max [mm]

86

Cavo

100x30, 80x50, 70x60

Barra orizzontale

Barra verticale

100x30, 80x50, 70x60

Powered by