System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

610

— Efficienza energetica Trasformatori amperometrici a primario passante CT1M

Serie CT1M-4 e CT1M-5 …/5 A, primario passante Corrente nominale primaria Iprim A Classe di precisione Potenza nominale Classe 0.5 VA Potenza nominale Classe 1 VA Potenza nominale Classe 3 VA

Descrizione

Peso unit.

Conf.

Codice d’ordine

Tipo

Codice ABB

kg

pz.

300 400 500 600 800

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

5VA 5VA 5VA

5VA 5VA

5VA

CT1M-4 300

2CSG280375R1000 2CSG280385R1000 2CSG280395R1000 2CSG280405R1000 2CSG280355R1000 2CSG280365R1000

CT4300 0,41 CT4400 0,42 CT4500 0,45 CT4600 0,47 CT4800 0,48 CT51000 0,67

1 1 1 1 1 1

7.5VA CT1M-4 400

CT1M-4

7.5VA 10VA

CT1M-4 500

7.5VA 10VA

12.5VA CT1M-4 600 12.5VA CT1M-4 800

10VA

10VA

1000

12.5VA 15VA 20VA CT1M-5 1000

• I fissaggi per barre e piedini di montaggio sono forniti di serie • L’adattatore opzionale per montaggio su guida DIN è il CT1M-4/5/6/7 DIN Rail Adapter.

CT1M-4 Series Primario passante

Serie CT1M-5 Primario passante

sezione max [mm]

sezione max [mm]

31

41

Cavo

Cavo

CT1M-5

40x10, 30x20

50X10, 40X20, 30X30

Barra orizzontale

Barra orizzontale

Barra verticale

Barra verticale

40x10, 30x20

-

Serie CT1M-6 e& CT1M-7 …/5 A, primario passante Corrente nominale primaria Iprim A Classe di precisione Potenza nominale Classe 0.5 VA Potenza nominale Classe 1 VA Potenza nominale Classe 3 VA

Descrizione

Peso unit.

Conf.

Codice d’ordine CT6250 CT6300 CT6400

Tipo

Codice ABB

kg

pz.

250 300 400 500 600 800

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

1.5VA 2.5VA 3.75VA CT1M-6 250 2.5VA 7.5VA 7.5VA CT1M-6 300

2CSG280415R1000 2CSG280425R1000 2CSG280435R1000

0,66 0,67 0,64 0,66 0,68 0,73

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CT1M-6

7.5VA 10VA

10VA 10VA

CT1M-6 400 CT1M-6 500

10VA 10VA

10VA

2CSG280445R1000 CT6500

12.5VA 12.5VA CT1M-6 600

2CSG280455R1000 2CSG280465R1000 2CSG280475R1000

CT6600 CT6800

15VA 15VA 15VA CT1M-6 800 20VA 30VA 20VA CT1M-6 1000 20VA 30VA 30VA CT1M-6 1200 20VA 30VA 30VA CT1M-6 1500 20VA 30VA 35VA CT1M-6 2000 15VA 15VA 15VA CT1M-7 2500

1000 1200 1500 2000 2500

CT61000 0,78

2CSG280485R1000 CT61200 0,83

2CSG280495R1000 2CSG280505R1000 2CSG280515R1000

CT61500 0,80 CT62000 0,90 CT72500 1,42

• I fissaggi per barre e piedini di montaggio sono forniti di serie • L’adattatore opzionale per montaggio su guida DIN è il CT1M-4/5/6/7 DIN Rail Adapter.

CT1M-7

Serie CT1M-6 Primario passante

Serie CT1M-7 Primario passante

sezione max [mm]

sezione max [mm]

65

-

Cavo

Cavo

80x10, 60x30, 50x50

101x56

Barra orizzontale

Barra orizzontale

Barra verticale

Barra verticale

80x10, 60x30, 50x50

-

Powered by