613
— Efficienza energetica Trasformatori amperometrici a primario passante apribili CT1M-S
Trasformatori amperometrici, …/5 A con primario passante apribili Serie CT1M-S-30 …/5 A, primario passante
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Potenza nominale Classe 3 VA
Potenza nominale Classe 1 VA
Classe di precisione
Potenza nominale Classe 0.5 VA
Corrente nominale primaria Iprim A
Codice d’ordine
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
100 150 250 400
1 1 1
- - -
1.5VA 3.5VA CT1M-S-30 100 1.75VA 3.75VA CT1M-S-30 150 3.75VA 6.25VA CT1M-S-30 250
2CSG280725R1000 2CSG280735R1000 2CSG280745R1000 2CSG280755R1000
CTS30100 0,83 CTS30150 0,84 CTS30250 0,86 CTS30400 0,89
1 1 1 1
CT1M-S-30
0.5
3.75VA 6.25VA 10VA
CT1M-S-30 400
Serie CT1M-S-80 …/5 A, primario passante Corrente nominale primaria Iprim A Classe di precisione Potenza nominale Classe 0.5 VA Potenza nominale Classe 1 VA
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Potenza nominale Classe 3 VA
Codice d’ordine
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
250 400 500 600 800
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1VA
2.5VA 3.75VA CT1M-S-80 250
2CSG280765R1000 2CSG280775R1000 2CSG280785R1000 2CSG280795R1000 2CSG280805R1000
CTS80250 1,24 CTS80400 1,27 CTS80500 1,30 CTS80600 1,32 CTS80800 1,37 CTS801000 1,42
1 1 1 1 1 1
2.5VA 3.75VA 5VA
CT1M-S-80 400
3.75VA 5VA
7.5VA CT1M-S-80 500
CT1M-S-80
5VA
7.5VA 10VA
CT1M-S-80 600
7.5VA 10VA
12.5VA CT1M-S-80 800
1000
10VA
15VA 20VA CT1M-S-80 1000 2CSG280815R1000
Serie CT1M-S-80 …/5 A, primario passante Corrente nominale primaria Iprim A Classe di precisione Potenza nominale Classe 0.5 VA Potenza nominale Classe 1 VA
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Potenza nominale Classe 3 VA
Codice d’ordine
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
800
0.5 0.5 0.5
7.5VA 10VA
12.5VA CT1M-S-120 800
2CSG280825R1000 CTS120800 1,65
1
1200 1500
15VA 30VA 45VA CT1M-S-120 1200 2CSG280835R1000 CTS1201200 1,75 1 20VA 45VA 60VA CT1M-S-120 1500 2CSG280845R1000 CTS1201500 1,83 1
CT1M-S-120
Serie CT1M-S-80
Serie CT1M-S-120
Serie CT1M-S-30 Primario passante
sezione max [mm]
sezione max [mm]
sezione max [mm]
Primario passante
Primario passante
-
Cavo
-
Cavo
-
Cavo
-
Barra orizzontale
-
Barra orizzontale
-
Barra orizzontale
Barra verticale
85x55
Barra verticale
33x23
Barra verticale
125x85
Adattatore opzionale per montaggio su guida DIN CT1M DIN Rail Adapters Descrizione
Conf.
Peso unit.
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
CT1M-2 DIN Rail Adapter CT1M-3 DIN Rail Adapter
2CSG428309R1000 2CSG428310R1000 2CSG428311R1000
CT2DIN CT3DIN
0,05 0,05 0,05
1 1 1
CT1M-4/5/6/7 DIN Rail Adapter
CT4567DIN
Powered by FlippingBook