INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
614
— Efficienza energetica Trasformatori amperometrici a primario avvolto CTA
Trasformatori amperometrici, …/5 A con primario avvolto Serie CTA .../5 A, primario avvolto con inserzione su bullone Ø8mm
Classe di precisione
Potenza nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Corrente nominale primaria Iprim A
Codice d’ordine
VA
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
CTA/25
10 20 25 40 50 60 80
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
5 5 5 5 5 5 5 5
CTA/10 CTA/20 CTA/25 CTA/40 CTA/50 CTA/60 CTA/80 CTA/100
2CSG111030R1141 2CSG111050R1141 2CSG111060R1141 2CSG111080R1141 2CSG111090R1141 2CSG111100R1141 2CSG111110R1141 2CSG111120R1141
EH 005 0 0.290 1 EH 010 0 0.290 1 EH 019 1 0.290 1 EH 020 9 0.290 1 EH 024 1 0.290 1 EH 025 8 0.290 1 EH 026 6 0.290 1 EH 027 4 0.290 1
100
Serie CTA Primario avvolto
sezione max [mm]
8
Cavo
-
Barra orizzontale
Barra verticale
-
Powered by FlippingBook