INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
632
— Efficienza energetica Moduli alimentazione, INS-PS-1 e INS-PS-2
Moduli di alimentazione predisposti per l'installazione in c.a. disponibili fino a 10 kW o 30 kW a seconda delle configurazioni
Funzioni plug-in per il montaggio sull'unità di controllo SCU200 senza necessità di utensili
LED frontale per la visualizzazione immediata dello stato
Ampia gamma di tensioni operative sia c.a. che c.c.
INS-PS-1
INS-PS-2
100...240 VAC +/-10% 110...350 VDC (tolleranza inclusa)
100...240 VAC +/-10% 110...350 VDC (tolleranza inclusa)
Tensione di alimentazione
[V]
Connessione
Bus modulare InSite
Bus modulare InSite
Conduttore pieno
[mm2] [AWG ] [mm2] [mm2] [mm2]
0.14 ... 1.5 (28 ... 16 AWG)
0.14 ... 1.5 (28 ... 16 AWG)
Conduttore pieno AWG Conduttore intrecciato
28-16
28-16
0.14 ... 1.5 (26 ... 14 AWG)
0.14 ... 1.5 (26 ... 14 AWG)
Conduttore intrecciato; con ghiera isolata Conduttore intrecciato; con ghiera non isolata
0.25 ... 0.75 0.25 ... 1.5
0.25 ... 0.75 0.25 ... 1.5 8 ... 9 mm senza viti
Lunghezza spellamento
[mm]
8 ... 9 mm (0.31 ... 0.35 in)
Tipo connessione Potenza in uscita
senza viti
[W]
10W nominale / 15W picco
30W nominale / 45W picco
Max corrente impulsiva
[mA]
180
450
Frequenza
50/60Hz ± 5%
50/60Hz ± 5%
Potenza in ingresso (L1-N)
18W max
45W max
Sezione conduttore
1.5mm2 max
1.5mm2 max
Montaggio
Guida DIN da 35mm (DIN 5022)
Guida DIN da 35mm (DIN 5022)
Grado di protezione
IP20
IP20
Dimensioni Prova d'urto
[mm]
17.5x87.0x64.9 (1WM)
35.8x87x64.9 (2M)
IK06
IK06
Peso
[g]
77
110
Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio
[°C] [°C] [m]
- 25... + 60 - 40... + 85 0… 2000 IEC 61010-1 IEC 61326-1
- 25... + 60 - 40... + 85 0… 2000 IEC 61010-1 IEC 61326-1
Altitudine
Norme di riferimento
Approvazioni
CE, UKCA
CE, UKCA
Powered by FlippingBook