633
— Efficienza energetica Moduli contatore, INS-E3 e INS-E3-5
LED frontale per la visualizzazione immediata dello stato Alimentazione diretta tramite il bus plug-in InSite Moduli contatore per un monitoraggio preciso dell'alimentazione carichi o dei carchi a più alto consumo – ideale per applicazioni sotto gli 80 A (INS-E3) o con correnti maggiori tramite i TA (INS-E3-5)
Funziona sia come contatore di energia monofase che trifase
INS-E3
INS-E3-5
Tensione di alimentazione
[VDC]
24V fornita dal bus modulare InSite
24V fornita dal bus modulare InSite
Assorbimento
[W]
0.7
0.7
Categoria di sovratensione
II
II
- 3 fasi 4 cavi; 3 CT - 3 fasi 3 cavi; 3 CT - 3 fasi 4 cavi; 2 CT - 1 fase 2 cavi; 1 CT
- 3 fasi 4 cavi; 3 CT - 3 fasi 3 cavi; 3 CT - 3 fasi 4 cavi; 2 CT - 1 fase 2 cavi; 1 CT
Rete
Tipo connessione
blocco morsetti senza viti
blocco morsetti senza viti
Intervallo di misura della tensione specificato (precisione piena)
[VAC]
80-240 (L1,L2, L3-N)
80-240 (L1,L2, L3-N)
Intervallo di tensione limite di funzionamento
[VAC]
0 - 277 50 / 60
0 - 277 50 / 60
Frequenza
[Hz]
webserver SCU200, Modbus TCP, Rest API, Reports via SMTP / FTP
webserver SCU200, Modbus TCP, Rest API, Reports via SMTP / FTP
Accesso ai dati
Trasformatori amperometrici Trasformatori amperometrici
CTS-20/50/80
Any CT
Trasformatori amperometrici supportati lato primario
[A]
fino a 80
Senza limite superiore
Trasformatori amperometrici supportati lato secondario [A]
nom.: 0.004
nom: 5
Precisione - INS-E3-5 (@25 °C, PF=1)
Energia attiva 1%
Energia attiva 1%
Precisione - CTS-1-XX
Classe 1 (EN 61869-2)
Sezione conduttore Conduttore pieno/intrecciato
[mm2] [AWG] [AWG] [mm2] [mm2]
0.14…1.5
0.14…1.5
Conduttore pieno AWG
28-16 26-14
28-16 26-14
Conduttore intrecciato AWG
Conduttore intrecciato; con ghiera isolata Conduttore intrecciato; con ghiera non isolata
0.25 … 0.75 0.25 … 1.5
0.25 … 0.75 0.25 … 1.5
Lunghezza spelatura Lunghezza cavo TA
[mm]
8…9
8…9
[m]
0.5
0.5
Montaggio Dimensioni
Guida DIN da 35mm (DIN 5022)
Guida DIN da 35mm (DIN 5022)
[mm]
17.5x87.0x64.9 (1M)
17.5x87.0x64.9 (1M)
Peso
[g]
52
52
Umidità relativa
0.95
0.95
Categoria di sovratensione
II
II
Codice IK
IK06
IK06
Grado di inquinamento
2
2
Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio
[°C] [°C]
-25... +60 -40... +85
-25... +60 -40... +85
EN 61010-1 / IEC 61010-1, EN IEC 61326-1
EN 61010-1 / IEC 61010-1, EN IEC 61326-1
Norme di riferimento
Altitudine
[m]
0...2000
0...2000
Norme di riferimento
IEC61010-1, IEC 61326-1
IEC61010-1, IEC 61326-1
Powered by FlippingBook