INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
634
— Efficienza energetica Modulo connettività LTE, INS-LTE
Slot per micro-SIM
Connessione facilitata a InSite Energy Pro tramite reti cellulari in tutta Europa
Connessione diretta all'unità di controllo SCU200 e SCU200W
LED frontali per la visualizzazione immediata degli stati
Alimentazione tramite i moduli SCU200/PS
Antenna esterna per installazione fuori quadro
INS-LTE
Tensione di alimentazione
[VDC]
24 VDC Fornita dal us modulare InSite
Connessione Assorbimento
InSite modular bus
[W]
0.24 (idle mode)
Protocolli di comunicazione
LTE/4G
Dimensione SIM
Micro SIM (3FF)
Banda di frequenza
LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20
Max potenza RF in uscita
[dBm]
23
Male SMA / 50 Ohm 0.8 - 2.6 GHz
Antenna esterna (antenna interna non prevista)
Regione
EU < 3
Cavo di estensione antenna
[m]
Montaggio
35 mm DIN-rail (DIN 5022)
Grado di protezione
IP20
Dimensioni
[mm]
17.5x87x64.9 (1M)
Peso
[g]
~70
Temperatura di funzionamento
[°C] [°C]
-25... +60 -40... +85 0… 2000
Temperatura di stoccaggio
Altitudine
[m]
EN 61010-1 / IEC 61010-1 EN IEC 61326-1
Norme di riferimento
ETSI EN 300-489-52 ETSI EN 301-908-1 2CMA269075R1000
Codice antenna
For indoor use only. For European countries only.
Powered by FlippingBook