INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
636
— Efficienza energetica Moduli comunicazione LoRa, INS-LORA
Consente la trasmissione wireless dei dati disposi- tivo dalla SCU200 alle reti LoRa pubbliche o private tramite i gateway LoRa
Alimentazione tramite i moduli SCU200/ PS
Connessione diretta all'unità di controllo SCU200
LED frontali per la visualiz- zazione immediata degli stati
Antenna esterna per in- stallazione fuori quadro
INS-LORA
Tensione di alimentazione
[VDC]
24 VDC Fornita dal us modulare InSite
Connessione Assorbimento
Bus moddulare InSite
[W]
0.5
Protocolli di comunicazione
LoRa WAN
Banda di frequenza
[MHz]
868
Regione
EU
Potenza RF in uscita
[dBm]
+ 22 (max.)
Antenna interna incorporata Antenna esterna (non inclusa)
[dBi]
-0.4 guadagno di picco
Maschio SMA / 50 Ohm / 868 MHz
Cavo di estensione antenna esterna [m]
< 3
Montaggio
Guida DIN 35 mm (DIN 5022)
Grado di protezione
IP20
Dimensioni
[mm]
17.5x87x64.9 (1M)
Peso
[g]
65
Temperatura di funzionamento
[°C] [°C]
-25... +60 -40... +85 0… 2000
Temperatura di stoccaggio
Altitudine
[m]
EN 61010-1 / IEC 61010-1 EN IEC 61326-1
Norme di riferimento
ETSI EN 301-489-3 ETSI EN 300-220-2 2CMA269075R100
Codice Antenna
Solo per uso in interni. Solo per nazioni europeee.
Powered by FlippingBook