637
— Efficienza energetica Moduli collettore Hub, INS-HUB
Porta bus InSite
Connesione alla porta 24 VDC
Alimentazione tramite i moduli SCU200/ PS
Connessione diretta all'unità di controllo SCU200
LED frontali per la visualizzazione immediata degli stati
Estende il numero di sensori connessi alla SCU200 fino a 64 per ogni modulo INS-HUB. Ogni SCU200 può supportare fino a 2 moduli INS-HUB, per un totale di 128 sensori aggiunti .
InSite bus port
INS-HUB
Tensione di alimentazione
[VDC]
24 +/- 10%
Connessione
Bus modulare InSite
1 (inattivo - senza sensori) 2 (attivo - con tutti i sensori)
Assorbimento
[W]
Porte di comunicazione
Bus InSite (x2)
Connettore di alimentazione 24 VDC Sezione conduttore pieno/flessibile [mm²]
0.2 ...1 28 - 17
AWG
[AWG]
Lunghezza di spellamento
[mm]
10
Montaggio
Guida DIN 35mm (DIN 5022)
Grado di protezione
IP20
Dimensioni
[mm]
17.5x87x64.9 (1M)
Peso
[g]
~ 56
Temperatura di funzionamento
[°C] [°C]
-25... +60 -40... +85 0… 2000
Temperatura di stoccaggio
Altitudine
[m]
EN 61010-1 / IEC 61010-1 EN IEC 61326-1
Norme di riferimento
Powered by FlippingBook