645
— Efficienza energetica Attuatore smart INS-ACT
INS-ACT
Caratteristica
Descrizione
Tensione di alimentazione
[VDC]
Fornita dal bus modulare InSite
Connessione Assorbimento
Bus InSite
[W]
0,1
Linea principale (per misura tensione) Tensioni
[VAC]
110÷230 V
Frequenza
[Hz]
50÷60
Fusibile esterno* Precisione di misura
[A]
10 A (curva B)
6%
Categoria di sovratensione
II
Connessione della linea principale (per misura tensione) Conduttore rigido [mm2]
0.14 ... 1.5
Conduttore rigido AWG Conduttore intrecciato
[AWG] [mm 2 ] [AWG] [mm 2 ] [mm 2 ] [mm]
28-16
0.14 ... 1.5
Conduttore intrecciato AWG
26-14
Conduttore intrecciato con ferrulo isolato Conduttore intrecciato con ferrulo non isolato
0.25 ... 0.75 0.25 ... 1.5
Lunghezza spellamento Tipo di connessione Posizione di montaggio Accesssori compatibili
8 ... 9
Senza viti A destra
S2CHR (x2) S2C-S/H6R (x2) S3C-A/S3C-UA SCC-IH6R, DSCC-IH6R INS-S/H
Apparecchi abbinabili
Magnetotermici Apparecchi differenziali Sezionatori Apparecchi per il rilevamento di archi elettrici Serie S200, S300P Serie SN201 Serie F200, DS201, DS203NC, DS202CR Serie S-ARC1, DS-ARC1 Serie SD200
Serie abbinabili
Metodo di fissaggio Grado di protezione Grado di inquinamento
Guida DIN 35mm (DIN 5022)
IP20
2
Dimensioni
[mm]
17.5x103x74 (1M)
Peso
[g]
70
Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio
[°C] [°C] [RH]
-25... +60 -40... +85
Umidità relativa
90% massima (senza condensa)
Altitudine
[m]
0… 2000
Norme di riferimento
EN 61010-1 / IEC 61010-1 EN IEC 61326-1 BS EN 62019:1999 IEC 62019:1 for Main functionality
* il fusibile esterno è necessario secondo lo schema
Powered by FlippingBook