INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
646
— Efficienza energetica Moduli I/O digitali DM00, DM10, DM11
I moduli I/O possono essere connessi agli accessori System pro M compact® così come ai magnetotermici e differenziali o ad altri dispositivi per guida DIN con ingressi o uscite digitali, oltre ai contatori a impulsi (es. acqua, gas). Oltre a leggere lo stato contatti e a raccogliere i consumi utenze, i moduli con uscite possono generale segnali a comando per controllare carichi oppure attivare e disattivare linee.
Il modulo digitale Input/Output (I/O) offre una versatile gamma di funzioni, incluse la lettura dello stato contatti, l'attivazione o disattivazione di linee e la raccolta dei consuni delle utenze. I tre tipi di moduli di segnalazione digitali possono essere connessi sia all'unità di controllo SCU100 che SCU200 e soddisfano diverse esigenze: DM00 legge fino a 4 segnali in ingresso, DM11 genera 4 segnali in uscita, DM10 dispone di 4 porte per 2 segnali in ingresso e 2 segnali in uscita.
Connessione al bus InSite tramite lo stesso tipo di connettori dei sensori esistenti
Bottone per l' aggiunta manuale del dispositivo
per semplificare il settaggio iniziale
Nessuna necessità di alimentazione esterna per il corretto funzionamento e le comunicazioni
Indicazione visiva della corretta installazione e funzionamento
Morsetti senza viti per facilitare la procedura di installazione
Moduli I/O
Modulo ingressi DM11 Moduli uscite DM00
Modulo ingressi e uscite DM10
Numero di canali digitali
4 ingressi
4 uscite
2 ingressi + 2 uscite
ingresso attivo: 22-26Vdc uscita relè:5Vdc-240Vac ingresso attivo: 4mA uscita relè: mA-2.5A Max 4,5A (<5sec)
Tensione (min - max)*
ingresso attivo: 22-26 Vdc uscita relè: 5Vdc-240Vac
uscita relè:5mA-2.5A Max 4,5A (<5sec)
Corrente (min - max)*
ingresso attivo: 4mA
Durata min. impulso** Frequenza impulso**
[ms] [Hz]
5
n/a n/a 2,5
5
100
100
Sezione morsetti
[mm2]
2,5
2,5
Montaggio
Guida DIN 35 mm (DIN 50022) o base SMISSLINE TP
Grado di protezione
IP20
IP20
IP20
Dimensioni
[mm]
36x88x65
36x88x65
36x88x65
Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio
[°C]
-25…+60
-25…+60
-25…+60
[°C]
-40…+85
-40…+85
-40…+85
Norme di riferimento
IEC 61010
IEC 61010
IEC 61010
* I valori indicati per il relè in uscita sono validi per il carico resistivo ** Valido solo per ingressi attivi
Powered by FlippingBook