647
— Efficienza energetica Modulo convertitore, INS-TB
Concepito per applicazioni in data center, il modulo convertitore permette al bus InSite di essere convertito in RJ45, consentendo il collegamento di sensori in singole scatole di derivazione senza richiedere un'ulteriore unità SCU200. Con l'unità SCU200 installata nel quadro principale, il modulo convertitore estende fino a 70 metri la distanza, facilitando l'aggiunta di sensori in diversi punti di derivazione.
Porte superiori per cavo piatto e RJ45
Commutatore : Cambiare la posizione del commutatore solo sull'ultimo modulo INS-TB della daisy chain
Porta inferiore per RJ45
INS-TB
Tensione di alimentazione
[VDC] Dispositivo passivo
Connessione
Bus InSite e Ethernet
Montaggio
Guida DIN 35mm (DIN 5022)
Grado di protezione
IP20
Dimensioni
[mm] 17.5x87.0x64.9 (1M)
Peso
[g]
45
Grado di inquinamento
2
Temperatura di funzionamento
[°C] [°C]
-25... +60 -40... +85
Temperatura di stoccaggio
Norme di riferimento
EN 61010-1 / IEC 61010-1
Approvazioni
UKCA / CE
Livello di tensione
[DC]
7V (min) - 9.5V (max)
Tutti i collegamenti devono essere fatti con SELV
10baseT (IMPORTANTE: NON CONNETTERE INS-TB A DISPOSITIVI DI TERZE PARTI, PROTOCOLLO INTERNO PROPRIETARIO)
Tipo di porte Ethernet
Powered by FlippingBook