651
— Efficienza energetica Display HMI, INS-HMI
INS-HMI
Alimentazione Tensione di alimentazione
[VDC]
24 +/- 10%
Assorbimento
[W]
3.6 inattivo, 36 nominale
Protezione dalla polarità inversa
Si
Collegamento al pannello c.c. standard:
Ø5.5, Ø2.5 (connettore incluso)
Dettagli prodotto Diagonale schermo
10.1''
Risoluzione
1280 x 800 pixel
Tipo
TFT LCD, 16M colori
Capacitivo PCAP multi-touch, superficie in vetro Luminosità 300 CD/Mq
Touch screen
Proprietà di sistema Processore
Quad-Core ARM Cortex-A55
Sistema operativo
Linux
RAM
2GB LPDDR4 16 GB eMMC
Memoria flash
Schede memoria
Scheda micro SD / scheda TF
Interfaccia Interfaccia Porta USB 1 Porta USB 2
Interfaccia di rete 1 x10/100 Mbit/s RJ45
2.0 - max. 500 mA 2.0 - max. 500 mA
Condizioni ambientali Temperatura di funzionamento
[°C] [°C]
-10...+50 -20...+60
Temperatura di stoccaggio
Umidità
90% RH, senza condensa
Altitudine
[m]
0...2000
Specifiche meccaniche Dimensioni
[mm]
262 x 176 x 41 (+/-1)
Grado di protezione
IP64 frontale - IP20 retro
Montaggio
A pannello tramite sfinestratura
Orientamento di montaggio
Orizzontale
Peso
[kg]
1.3
EN 61010-1 / IEC 61010-1 EN 55032 / EN 55035
Norme di riferimento
Powered by FlippingBook