INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
652
— Efficienza energetica Dati per l'ordine Unità di controllo, moduli e accessori
Descrizione
Peso unit. Conf.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
Unità di controllo Unità di controllo
SCU200
2CCG001158R0001
SCU200
0.101
1
Unità di controllo con interfaccia wireless
SCU200-W
2CCG001157R0001
SCU200W
0.105
1
Unità di controllo per sub distribuzione
SCU100
2CCG000242R0001
SCU100
0.329
1
Dispositivi integrati Contatto ausiliario/di segnalazione intelligente
INS-S/H
2CCG001213R0001
INSSH
0.028
1
Attuatore intelligente
INS-ACT
2CDS200940R0001
INSACT
0.098 1
Modulo ingressi digitali (4 ingressi)
DM11
2CCG000245R0001
DM11
0.075
1
Modulo uscite digitali (4 uscite)
DM00
2CCG000246R0001
DM00
0.085
1
Modulo ingressi e uscite digitali (2 ingressi, 2 uscite)
DM10
2CCG000247R0001
DM10
0.080
1
Modulo convertitore
INS-TB
2CMA268075R1000
INSTB
0.045
1
Interfaccia Modbus per gamma MOD/AR
eMOD/AR ModBus
2CSS201998R0036
EMODAR
0.030
1
Schermo InSite HMI
INS-HMI
2CMA278465R1000
INSHMI
1.300
1
Moduli contatore, espansione e comunicazione per SCU200 Trasformatore amperometrico apribile - 20A
CTS-1-20
2CCG001154R0001
CTS120
0.045
1
Trasformatore amperometrico apribile - 50A
CTS-1-50
2CCG001155R0001
CTS150
0.045
1
Trasformatore amperometrico apribile - 80A
CTS-1-80
2CCG001156R0001
CTS180
0.045
1
Modulo contatore di energia - 40mA
INS-E3
2CCG001159R0001
INSE3
0.052
1
Modulo contatore di energia - 5A
INS-E3-5
2CMA268055R1000
INSE35
0.052
1
Modulo alimentazione - 15W
INS-PS-1
2CCG001160R0001
INSPS1
0.077
1
Modulo alimentazione - 30W
INS-PS-2
2CCG001172R0001
INSPS2
0.110
1
Modulo connettività LTE
INS-LTE
2CCG001171R0001
INSLTE
0.100
1
Antenna per sistema InSite
INS-ATE
2CMA269075R1000
INSATE
0.0075
1
Modulo comunicazioni LoRa
INS-LORA
2CMA268135R1000
INSLORA
0.100
1
Modulo collettore Hub
INS-HUB
2CMA278455R1000
INSHUB
0.100
1
Connessioni a cavo piatto Cavo piatto lung. 2m
INS102
2CCG001491R0001
INS102
0.017
1
Cavo piatto lung. 5m
INS105
2CCG000243R0001
INS105
0.046
1
Cavo piatto lung. 10m
INS110
2CCG001493R0001
INS110
0.090
1
Cavo piatto lung. 30m
INS130
2CCG001494R0001
INS130
0.270
1
Set di connettori (35pz.)
INS135
2CCG000244R0001
INS135
0.024
35
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook