INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
656
— Efficienza energetica Sensori di corrente CMS per SCU100 e SCU200
Sensori a nucleo aperto (open core) 18 mm
Tipo di sensore
CMS-120xx
CMS-121xx
CMS-122xx
Intervallo di misura Metodo di misura
[A]
80
40
20
TRMS, c.a. 50 / 60 Hz, c.c.
CMS-120LA
Valore di cresta della forma d'onda distorta
≤ 1,5
≤ 3
≤ 6
Precisione c.a. (TA = 25 °C)*
≤ ± 1 %
Coefficiente di temperatura c.a.*
≤ ± 0,04 %
Precisione c.c. (TA = 25 °C)*
≤ ± 1,2 %
≤ ± 1,4 %
≤ ± 1,8 %
Coefficiente di temperatura c.c.*
≤ ± 0,14 %
≤ ± 0,24 %
≤ ± 0,44 %
Risoluzione
[A]
0,01
CMS-120FH
Frequenza di campionamento interna
[Hz]
5000
Tempo di risposta (±1%)
[sec]
tip. 0,34
Diametro conduttore
[mm]
9,6
Isolamento
690 V c.a. /1500 V c.c. − 25 ... +70 / − 40 ... + 85
Temperatura di esercizio
[°C]
CMS-120PS
Dimensioni
Serie CMS-120PS Serie CMS-120CA Serie CMS-120DR
[mm] [mm] [mm]
17,4 x 41,0 x 26,5 17,4 x 41,0 x 29,0 17,4 x 51,5 x 43,2
Norma di riferimento
IEC 61010-1 | UL508 / CSA C22.2 No 14
*Tutte le specifiche di precisione si riferiscono al valore di fondo scala e si applicano a 25 °C. Nel caso dei sensori a nucleo aperto, la posizione del cavo influenza la precisione.
CMS-120DR
Sensori a nucleo chiuso (solid core) 18 mm
Tipo di sensore
CMS-100xx
CMS-101xx
CMS-102xx
Intervallo di misura Metodo di misura
[A]
80
40
20
CMS-120CA
TRMS, c.a. 50 / 60 Hz, c.c.
Valore di cresta della forma d'onda distorta
≤ 1,5
≤ 3
≤ 6
Precisione c.a. (TA = 25 °C)*
≤ ± 0,5 %
Coefficiente di temperatura c.a.*
≤ ± 0,036 %
Precisione c.c. (TA = 25 °C)*
≤ ± 0,7 %
≤ ± 1,0 %
≤ ± 1,7 %
Coefficiente di temperatura c.c.*
≤ ± 0,047 %
≤ ± 0,059 %
≤ ± 0,084 %
CMS-120PS
Risoluzione
[A]
0,01
Frequenza di campionamento interna
[Hz]
5000
Tempo di risposta (±1%)
[sec]
tip. 0,25
Diametro conduttore
[mm]
10
Isolamento
[V]
690 V c.a. /1500 V c.c. − 25 ... +70 / − 40 ... + 85
Temperatura di esercizio
[°C]
CMS-120PS
Dimensioni
Serie CMS-100PS Serie CMS-100S8 Serie CMS-100DR Serie CMS-100CA
[mm] [mm] [mm] [mm]
17,4 x 41,0 x 26,5 26,5 x 45,5 x 31,8 17,4 x 51,5 x 43,2 17,4 x 41,0 x 29,0
Norma di riferimento
IEC 61010-1 | UL508 / CSA C22.2 No 14
CMS-120DR
*Tutte le specifiche di precisione si riferiscono al valore di fondo scala e si applicano a 25 °C.
CMS-120CA
Powered by FlippingBook