657
— Efficienza energetica Sensori di corrente CMS per SCU100 e SCU200
Sensori a nucleo chiuso (solid core) 25 mm
Tipo di sensore
CMS-200xx
CMS-201xx
CMS-202xx
Intervallo di misura Metodo di misura
[A]
160
80
40
TRMS, c.a. 50 / 60 Hz, c.c.
CMS-120PS
Valore di cresta della forma d'onda distorta
≤ 1,5
≤ 3
≤ 6
Precisione c.a. (TA = +25°C)*
≤ ± 0,5 %
Coefficiente di temperatura c.a.*
≤ ± 0,036 %
Precisione c.c. (TA = +25°C)*
≤ ± 0,7 %
≤ ± 1,0 %
≤ ± 1,7 %
Coefficiente di temperatura c.c.*
≤ ± 0,047 %
≤ ± 0,059 %
≤ ± 0,084 %
Risoluzione
[A]
0,01
Frequenza di campionamento interna
[Hz]
5000
CMS-120DR
Tempo di risposta (±1%)
[sec]
tip. 0,25
Diametro conduttore
[mm]
15
Isolamento
[V]
690 V c.a. /1500 V c.c. − 25 ... +70 / − 40 ... + 85
Temperatura di esercizio
[°C]
Dimensioni
Serie CMS-200S8 Serie CMS-200DR Serie CMS-200CA
[mm] [mm] [mm]
26,5 x 43,0 x 38,5 25,4 x 43,0 x 43,2 25,4 x 43,0 x 35,7
CMS-120CA
Norma di riferimento
IEC 61010-1 | UL508 / CSA C22.2 No 14
*Tutte le specifiche di precisione si riferiscono al valore di fondo scala e si applicano a 25 °C.
Powered by FlippingBook