659
— Efficienza energetica Sensori di corrente CMS per SCU100 e SCU200
Sensori a nucleo chiuso
Descrizione
Peso unit. kg
Conf.
Pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
Sensori con nucleo chiuso da 25 mm per montaggio su guida DIN (uso universale) 160 A ■ ■ CMS-200DR
2CCA880132R0001 M142667 2CCA880133R0001 M142668 2CCA880134R0001 M142669
0.030 1 0.030 1 0.030 1
■ ■
80 A 40 A
CMS-201DR
■ ■
CMS-202DR
Sensori con nucleo chiuso da 25 mm per il montaggio su cavo (uso universale) 160 A ■ ■ CMS-200CA
2CCA880117R0001 M142670 2CCA880118R0001 M142671 2CCA880119R0001 M142672
0.026 1 0.026 1 0.026 1
■ ■
80 A 40 A
CMS-201CA
■ ■
CMS-202CA
■ compatibile
Powered by FlippingBook