INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
658
— Efficienza energetica Sensori di corrente CMS per SCU100 e SCU200
Sensori con nucleo aperto
Descrizione
Peso unit. kg
Conf.
Pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
Sensori con nucleo aperto da 18 mm per dispositivi pro M (S200 e SMISSLINE) per retrofitting 80 A ■ ■ CMS-120LA 2CCA880225R0001 CMS120LA
0.012 1 0.012 1 0.012 1
■ ■
40 A 20 A
CMS-121LA
2CCA880226R0001 CMS121LA 2CCA880227R0001 CMS122LA
■ ■
CMS-122LA
Sensori con nucleo aperto da 18 mm per portafusibili E90 per retrofitting 40 A ■ ■ CMS-121FH
2CCA880216R0001 CMS121FH 2CCA880217R0001 CMS122FH
0.012 1 0.012 1
■ ■
20 A
CMS-122FH
Sensori con nucleo aperto da 18 mm per dispositivi pro M e SMISSLINE con morsetti doppi 80 A ■ ■ CMS-120PS 2CCA880210R0001 CMS120PS
0.012 1 0.012 1 0.012 1
40 A 20 A
CMS-121PS CMS-122PS
2CCA880211R0001 CMS121PS 2CCA880212R0001 CMS122PS
■ ■
■ ■
Sensori con nucleo aperto da 18 mm per montaggio su guida DIN (uso universale) 80 A ■ ■ CMS-120DR
2CCA880240R0001 CMS120DR 2CCA880241R0001 CMS121DR 2CCA880242R0001 CMS122DR
0.015 1 0.015 1 0.015 1
■ ■
40 A 20 A
CMS-121DR
■ ■
CMS-122DR
Sensori con nucleo aperto da 18 mm per l’installazione su cavo (uso universale) 80 A ■ ■ CMS-120CA
2CCA880220R0001 CMS120CA 2CCA880221R0001 CMS121CA 2CCA880222R0001 CMS122CA
0.011 1 0.011 1 0.011 1
■ ■
40 A 20 A
CMS-121CA
■ ■
CMS-122CA
Sensori con nucleo chiuso
Descrizione
Peso unit. kg
Conf.
Pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
Sensori con nucleo chiuso da 18 mm per dispositivi pro M e SMISSLINE con morsetti doppi 80 A ■ ■ CMS-100PS 2CCA880100R0001 M141920
0.012 1 0.012 1 0.012 1
■ ■
40 A 20 A
CMS-101PS
2CCA880101R0001 M141921 2CCA880102R0001 M141922
■ ■
CMS-102PS
Sensori con nucleo chiuso da 18 mm per montaggio su guida DIN (uso universale) 80 A ■ ■ CMS-100DR
2CCA880128R0001 M142658 2CCA880129R0001 M142659 2CCA880130R0001 M142660
0.015 1 0.015 1 0.015 1
■ ■
40 A 20 A
CMS-101DR
■ ■
CMS-102DR
Sensori con nucleo chiuso da 18 mm per l’installazione su cavo (uso universale) 80 A ■ ■ CMS-100CA
2CCA880107R0001 M142661 2CCA880108R0001 M142662
0.011 1 0.011 1
■ ■
40 A
CMS-101CA
■ ■
20 A
CMS-102CA
2CCA880109R0001 M142663
0.011 1
Sensori con nucleo chiuso da 18 mm per dispositivi S800 con morsetti a gabbia 80 A ■ ■ CMS-100S8
2CCA880124R0001 M142655 2CCA880125R0001 M142656 2CCA880126R0001 M142657
0.014 1 0.014 1 0.014 1
■ ■
40 A 20 A
CMS-101S8
■ ■
CMS-102S8
Sensori con nucleo chiuso da 25 mm per dispositivi S800 con morsetti a gabbia 160 A ■ ■ CMS-200S8
2CCA880136R0001 M142664 2CCA880137R0001 M142665 2CCA880138R0001 M142666
0.028 1 0.028 1 0.028 1
■ ■
80 A 40 A
CMS-201S8
■ ■
CMS-202S8
■ compatibile
Powered by FlippingBook