System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

679

— Schemi di collegamento Apparecchi di protezione e sicurezza

SQZ3

L1 L2 L3

Interruttore automatico

L1

L2

L3

7 8 9

10 11 12

SQZ3 400V 50-60Hz

70%

100%

400V 50Hz OK OK OK Min Voltage Three phases

Phases Sequence

Min Voltage

2

20

Delay (s)

1 2 3 4 5 6

NA NC C

Contatto in uscita

Motore trifase

10 A 250 V

E 236 US 1, E 236 US 2

E 236-US 1.1 e US 2.1

E 236-US 1.1D

Powered by