System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

680

— Schemi di collegamento Apparecchi di protezione e sicurezza

ISOLTESTER-DIG, QSD-DIG e SELVTESTER-24 - Schema di collegamento con trasformatore con presa centrale (PC)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

RS485 porta seriale (solo versione PLUS)

Ingresso 2 sensore PT100

Ingresso 1 sensore PT100

Ingresso corrente T.A. .../5 A

Uscita relè aux.

Quadretto di segnalazione a distanza QSD-DIG 230/24 ISOLTESTER-DIG-RZ ISOLTESTER-DIG-PLUS

Verifica mancanza colleg. alla linea

Quadretto di segnalazione a distanza QSD-DIG 230/24

V aux.* 115 V 115 V

V aux.* 115 V 115 V

Controllo isolamento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718

1 2 3 4

1234567891011

Alimentazione V aux. 115 V c.a.

Alimentazione V aux. 230 V c.a.

PE

S

S

T.A.

L

PC

Rete isolata

Carichi

N

Trasformatore di isolamento

ISOLTESTER-DIG, QSD-DIG e SELVTESTER-24 - Schema di collegamento con trasformatore senza presa centrale

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

RS485 porta seriale (solo versione PLUS)

Ingresso 2 sensore PT100

Ingresso 1 sensore PT100

Ingresso corrente T.A. .../5 A

Uscita relè aux.

Quadretto di segnalazione a distanza QSD-DIG 230/24 ISOLTESTER-DIG-RZ ISOLTESTER-DIG-PLUS

Verifica mancanza colleg. alla linea

Quadretto di segnalazione a distanza QSD-DIG 230/24

V aux.* 115 V 115 V

Controllo isolamento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718

1234567891011

Alimentazione V aux. 230 V c.a.

PE

S

S

T.A.

L

Rete isolata

Carichi

N

Trasformatore di isolamento senza PC

Powered by