709
— Schemi di collegamento Apparecchi per l’efficienza energetica
D1M 15
D1M 15 può essere usato con diversi tipi di rete. In funzione del tipo di rete scelto, i parametri visualizzati sul HMI cambieranno di conseguenza.
Rete trifase e 4 conduttori con 3 TA (3N3T) 3P4W3CT
3P4W3CT 3P4W3CT
3P4W3CT
I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 2
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 2
Aux Aux
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
Aux Aux
3P4W3CT
3P4W3CT
S 1 S 1
S 1 S 1
I 1
I 1
Aux
Aux
S 1
S 1
PE PE
PE PE
PE PE
PE L1(A) L2(B) L3(C) N L1(A) L2(B) L3(C) N L1(A) L2(B) L3(C) N
PE
PE L1(A) L2(B) L3(C) N L1(A) L2(B) L3(C) N L1(A) L2(B) L3(C) N
Rete trifase e 4 conduttori con 1 TA (3 1T)
3P4W1CT 3P4W1CT
3P4W1CT 3P4W1CT
I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 2
I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 2
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
Aux Aux
Aux Aux
3P4W1CT
3P4W1CT
S 1 S 1
S 1 S 1
I 1
I 1
Aux
Aux
S 1
S 1
PE PE
PE PE
PE PE
PE L1(A) L2(B) L3(C) N L1(A) L2(B) L3(C) N L1(A) L2(B) L3(C) N
PE L1(A) L2(B) L3(C) N L1(A) L2(B) L3(C) N L1(A) L2(B) L3(C) N
PE
Rete trifase e 4 conduttori con 3 TA (3 3T)
3P3W3CT 3P3W3CT
3P3W3CT 3P3W3CT
I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 2
I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 2
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
Aux Aux
Aux Aux
3P3W3CT
3P3W3CT
S 1 S 1
S 1 S 1
I 1
I 1
Aux
Aux
S 1
S 1
PE PE
PE PE
PE PE
PE
PE L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C)
PE L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C)
Rete trifase e 3 conduttori con 2 TA (3 2T)
3P3W2CT 3P3W2CT
3P3W2CT 3P3W2CT
I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 2
I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 2
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
Aux Aux
Aux Aux
3P3W2CT
3P3W2CT
S 1 S 1
S 1 S 1
I 1
I 1
Aux
Aux
S 1
S 1
PE PE
PE PE
PE PE
PE L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C)
PE
PE L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C)
Powered by FlippingBook