INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
710
— Schemi di collegamento Apparecchi per l’efficienza energetica
D1M 15
Rete trifase e 3 conduttori con 1 TA (3 1T)
3P3W1CT 3P3W1CT 3P3W1CT
3P3W1CT 3P3W1CT 3P3W1CT
N N N
I 1 I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
I 1 I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
Aux Aux Aux
Aux Aux Aux
S 1 S 1 S 1
S 1 S 1 S 1
PE
PE
PE
3P3W1CT
3P3W1CT
PE
PE
PE
N
PE
L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C) PE L1(A) L2(B) L3(C)
L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C) PE L1(A) L2(B) L3(C)
I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
L 1 L 2 L 3 N Tensione
L 1 L 2 L 3 N Tensione
Aux
Aux
S 1
S 1
PE
PE
PE
Rete bifase e 3 conduttori con 2 TA (2N2T)
L1(A) L2(B) L3(C)
L1(A) L2(B) L3(C)
2P3W2CT 2P3W2CT 2P3W2CT
2P3W2CT 2P3W2CT 2P3W2CT
I 1 I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
I 1 I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
Aux Aux Aux
Aux Aux Aux
S 1 S 1 S 1
S 1 S 1 S 1
PE
PE
PE
2P3W2CT
2P3W2CT
PE
PE
PE
I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
L 1 L 2 L 3 N Tensione
PE
PE L 1 L 2 L 3 N Tensione
Aux
Aux
PE
L1(A) L2(B) N L1(A) L2(B) N L1(A) L2(B) N
L1(A) L2(B) N L1(A) L2(B) N L1(A) L2(B) N
S 1
S 1
PE
PE
PE
Rete monofase e 2 conduttori con 1 TA (1N1T)
L1(A) L2(B) N
L1(A) L2(B) N
1P2W1CT 1P2W1CT 1P2W1CT
1P2W1CT 1P2W1CT 1P2W1CT
I 1 I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
I 1 I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
Aux Aux Aux
Aux Aux Aux
S 1 S 1 S 1
S 1 S 1 S 1
PE
PE
1P2W1CT
1P2W1CT
PE
PE
PE
I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
L 1 L 2 L 3 N Tensione
PE L 1 L 2 L 3 N Tensione
Aux
PE
Aux
PE
L1(A) N L1(A) N L1(A) N
L1(A) N L1(A) N L1(A) N
PE S 1
S 1
PE
PE
PE
Uscite digitali
L1(A) N
DO1 DO2 COM DO1 DO2 COM DO1 DO2 COM
L1(A) N
Load1 Load2 Load1 Load2 Load1 Load2
< 40VDC < 40VDC < 40VDC
DO1 DO2 COM
Load1 Load2
< 40VDC
Powered by FlippingBook