INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
712
— Schemi di collegamento Apparecchi per l’efficienza energetica
D1M 20
Rete trifase e 3 conduttori con 1 TA (3 1T)
3P3W1CT 3P3W1CT 3P3W1CT 3P3W1CT
3P3W1CT 3P3W1CT 3P3W1CT 3P3W1CT
I 1 I 1 I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
I 1 I 1 I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
Aux Aux Aux Aux
Aux Aux Aux Aux
S 1 S 1 S 1 S 1
S 1 S 1 S 1 S 1
PE
PE
PE
PE PE PE
PE PE PE
PE PE PE
L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C)
L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C) L1(A) L2(B) L3(C)
Rete bifase e 4 conduttori con 2 TA (2N2T)
2P3W2CT 2P3W2CT 2P3W2CT 2P3W2CT
2P3W2CT 2P3W2CT 2P3W2CT 2P3W2CT
I 1 I 1 I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
I 1 I 1 I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
Aux Aux Aux Aux
Aux Aux Aux Aux
S 1 S 1 S 1 S 1
S 1 S 1 S 1 S 1
PE
PE
PE
PE PE PE
PE PE PE
PE PE PE
L1(A) L2(B) N L1(A) L2(B) N L1(A) L2(B) N L1(A) L2(B) N
L1(A) L2(B) N L1(A) L2(B) N L1(A) L2(B) N L1(A) L2(B) N
Rete monofase e 2 conduttori con 1 TA (1N1T)
1P2W1CT 1P2W1CT 1P2W1CT 1P2W1CT
1P2W1CT 1P2W1CT 1P2W1CT 1P2W1CT
I 1 I 1 I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
I 1 I 1 I 1 I 1
I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 I 2 I 2 I 2 I 3 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione L 1 L 2 L 3 N Tensione
Aux Aux Aux Aux
Aux Aux Aux Aux
S 1 S 1 S 1 S 1
S 1 S 1 S 1 S 1
PE
PE
PE
PE PE PE
PE PE PE
PE PE PE
L1(A) N L1(A) N L1(A) N L1(A) N
L1(A) N L1(A) N L1(A) N L1(A) N
Uscite digitali e ingressi digitali
DI1 DI2 COM DI1 DI2 COM DI1 DI2 COM
DO1 DO2 COM DO1 DO2 COM DO1 DO2 COM
24V AC/DC 24V AC/DC 24V AC/DC
Pulse Pulse Pulse Pulse
Load1 Load2 Load1 Load2 Load1 Load2 Load1 Load2
24V DC 24V DC 24V DC
Signal 1 Signal 1 Signal 1 Signal 1
Signal 2 Signal 2 Signal 2 Signal 2
Powered by FlippingBook