INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
714
— Schemi di collegamento Apparecchi per l’efficienza energetica
Serie A A44 Trifilare, 2 elementi
Quadrifilare, 3 elementi
3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
1 2 1 2 P1
11 11 11
S1 S1
3 5 7 8 9 3 5 7 8 9
S2 S2
1 2 1 2 P1
11 11 11
S2 S2
S1 S1
S1 P1 P1
P2 P2
S2
S1 P1 P1
S2 P2 P2
P1 P1
P1
3 4 5 6 7 8 9 P1 P1
L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N
1 2
11
P1
S1
3 5 7 8 9 P1 P1
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
S2
1 2
11
P2 3 4 5 6 7 8 9
S2
P1 1 2
S1
P2 3 5 7 8 9
P1 1 2
11
P1
P1
S2
P1 S1
P1
P1
P1
P2
P1
P2
P1
P1
P1
L1 L2 L3 N
P1
P1
P1
P2
L1 L2 L3
P1
P1
P1
L1 L2 L3 N
P1
P1
L1 L2 L3
Serie B B21
3 5 3 5
1 1
1
3 5
L N L N L N
1
3 5
1
L N
L N
B23 Trifilare, 2 elementi
Quadrifilare, 3 elementi
1 1
11 11 11
3 4 6 7 9 3 4 6 7 9
1
3 4 6 7 9 3 4 6 7 9
1 1
11 11 11
1
L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N
1
11
3 4 6 7 9
3 4 6 7 9
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
1
11
1
3 4 6 7 9
3 4 6 7 9
1
11
L1 L2 L3 N
L1 L2 L3
L1 L2 L3 N
L1 L2 L3
B24 Trifilare, 2 elementi
Quadrifilare, 3 elementi
3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
1 2 1 2 P1
11 11 11
S1 S1
3 5 7 8 9 3 5 7 8 9
S2 S2
1 2 1 2 P1
11 11 11
S2 S2
S1 S1
S1 P1 P1
P2 P2
S2
S1 P1 P1
S2 P2 P2
P1 P1
P1
3 4 5 6 7 8 9 P1 P1
L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N
1 2
11
P1
S1
3 5 7 8 9 P1 P1
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
S2
1 2
11
P2 3 4 5 6 7 8 9
S2
P1 1 2
S1
P2 3 5 7 8 9
P1 1 2
11
P1
P1
S2
P1 S1
P1
P1
P1
P2
P1
P2
P1
P1
P1
L1 L2 L3 N
P1
P1
P1
P2
L1 L2 L3
P1
P1
P1
L1 L2 L3 N
P1
P1
L1 L2 L3
Serie C C11
C13
1 1
3 4 6 7 9 3 4 6 7 9
10 12 10 12
1
3 4 6 3 4 6
1 1
1
L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N
1
3 4 6 7 9
10 12
L N L N L N
1
3 4 6 7 9
3 4 6
1
3 4 6
1
L1 L2 L3 N
L N
L1 L2 L3 N
L N
Powered by FlippingBook