22
Apparecchi di comando e protezione Sezionatori di potenza e commutatori serie OT, OT_C, OTM, OS
— Sezionatori commutatori 4 poli 160...3200 A
Tipo
OT160E04C OT200E04C OT250E04C EO 370 0 EO 372 6 EO 385 8
Codice
Numero poli
4
4
4
Maniglie dirette
OT200E04C
Tipo
Codice
nera per OT160…250E_C nera per OT315…400E_C nera per OT630…800E_C nera per OT1000…2500E_C
OTV250ECK OTV400ECK OTV800ECK
EO 420 3 EO 421 1 EO 422 9
•
•
•
OTV1000ECK EE 975 7
Maniglie rinviate a pistola IP65
Tipo
Codice
nera, indicazione 1-0-2 per OT160…200E_C nera, indicazione 1-0-2 per OT315…400E_C nera, indicazione 1-0-2 per OT315…800E_C nera, indicazione 1-0-2 per OT630…800E_C nera, indicazione 1-0-2 per OT1000…2500E_C
OHB65J6E011 EO 416 1 OHB95J12E011 EO 417 9 OHB145J12E011 EO 258 7 OHB175J12E011 EO 259 5 OHB200J12PE011 EE 450 1
•
•
•
gialla/rossa, indicazione 1-0-2 per OT1000…2500E_C
OHY200J12PE011 EE 451 9
Alberi di comando per maniglie a leva
Tipo
Codice
lunghezza 150mm lunghezza 210mm lunghezza 290mm lunghezza 360mm lunghezza 430mm lunghezza 166mm lunghezza 185mm lunghezza 250mm lunghezza 280mm lunghezza 325mm lunghezza 395mm lunghezza 465mm lunghezza 535mm
OXP6X150 OXP6X210 OXP6X290 OXP6X360 OXP6X430 OXP12X166 OXP12X185 OXP12X250 OXP12X280 OXP12X325 OXP12X395 OXP12X465 OXP12X535
KX 079 3 KZ 595 6 KX 080 1 KX 592 5 KX 081 9 KX 576 8 KX 596 6 KX 082 7 KX 056 1 KX 593 3 KX 083 5 KX 594 1 KX 084 3
• • • • •
• • • • •
• • • • •
Contatti ausiliari
Tipo
Codice
NA per OT200…2500 montaggio lato destro max 8 NC per OT200…2500 montaggio lato destro max 8
OA1G10 OA3G01
EO 001 1 EO 161 3
• •
• •
• •
Calotte protezione terminali
Bassa
Alta Tipo
Tipo
Codice
Codice
per OT160…250 per OT315…400 per OT630…800 per OT1000…1600 per OT2000…2500
OTS250G1S/4 EO 487 2 OTS400G1S/4 EO 491 4 OTS800G1S/4 EO 629 9 OTS1600G1S/4 EE 671 2 OTS2500G1S/4 EE 498 0
OTS250G1L/4 EO 488 0 OTS400G1L/4 EO 492 2 OTS800G1L/4 EO 630 7 OTS1600G1L/4 EE 670 4 OTS2500G1L/4 EE 496 4
•
•
•
per OT320
OTS4000G1S/4 1SCA129045R1001 OTS4000G1L/4 1SCA129043R1001
Powered by FlippingBook