Sezionatori di potenza e commutatori 2020/2021


Indice
2

Sezionatori 3 poli da 16...125 A
4

Sezionatori 4 poli da 16...125 A
6

Sezionatori accoppiati 6/8 poli 16...125 A
8

Sezionatori 3 poli per montaggio su portella 16...125 A
10

Sezionatori 4 poli per montaggio su portella 16...125 A
11

Sezionatori per corrente continua
12

Sezionatori 3 poli 160...4000 A
14

Sezionatori 4 poli 160...4000 A
16

Sezionatori commutatori 3 poli 16...125 A
20

Sezionatori commutatori 4 poli 16...125 A
21

Sezionatori commutatori 3 poli 160...3200 A
22

Interruttori di manovra sezionatori in cassetta di plasticaOTU da 16 a 63 Ampere
26

Commutatori motorizzati OTM tripolari 230 V AC
27

Sezionatori commutatori automatici Compact ATS
28

Sezionatori OT commutatori funzione 1-0-2 motorizzati quadripolari 230 CA
30

Sezionatori con portafusibili tipo cilindrico (NFC)
32

Sezionatori con portafusibili tipo a coltello (NH)
34

Sezionatori con portafusibili tipo a coltello (NH) - quarto polo senza fusibile
38

Sezionatori con portafusibili tipo a coltello (NH) - quarto polo con fusibile
42

Sezionatori con portafusibili tipo a coltello (NH) - quarto polo senza fusibile
46

Portafusibili serie Easyline
48

Dati tecnici
49

Sezionatori di potenza manuali OT16...125, IEC
49

Sezionatori di potenza manuali OT160...4000, IEC
50

Sezionatori commutatori motorizzati OTM16...125_C
52

Sezionatori commutatori motorizzati OTM160...800_C
53

Sezionatori commutatori motorizzati OTM1000...3200_C
54

Comando a motore per OTM40…125_C
55

Comando a motore per OTM160…3200_C
56

OS Mini 20...40 A
57

OS32...160G
58

OS200...400
59

OS630...1250
60

Easyline XLP 3-pole
61

Dimensioni di ingombro
62

new.abb.com

Powered by