24
Apparecchi di comando e protezione Sezionatori di potenza e commutatori serie OT, OT_C, OTM, OS
— Interruttori di manovra sezionatori in cassetta di plastica OTU da 16 a 63 Ampere
Sezionatori tripolari ad azionamento frontale Maniglia rotonda nera (indicazioni I-0 e ON OFF) Corrente nominale
Dimensioni cassetta (mm)
AC22A ≤ 690 V [A]
AC23A ≤ 400 V [A]
AC23A ≤ 690 V [A]
Uscita cavi/lato
Tipo
Codice
L
H
P
16 25 32 45 63
16 20 23 45 63
10
2xM25 2xM25 2xM25 2xM40 2xM40
100 100 100 146 146
161 115 161 115 161 115 200 139 200 139
OTU16B3MS2 OTU25B3MS2 OTU32B3MS2 OTU45B3MS3 OTU63B3MS3
1SCA132665R1001 1SCA132666R1001 1SCA132667R1001 1SCA132685R1001 1SCA132686R1001
11
12 20 20
Sezionatori quadripolari ad azionamento frontale Maniglia rotonda nera (indicazioni I-0 e ON OFF) Corrente nominale
Dimensioni cassetta (mm)
AC22A ≤ 690 V [A]
AC23A ≤ 400 V [A]
AC23A ≤ 690 V [A]
Uscita cavi/lato
Tipo
Codice
L
H
P
16 25 32 45 63
16 20 23 45 63
10 11 12 20 20
2xM25 2xM25 2xM25 2xM40 2xM40
100 100 100 146 146
161 115 161 115 161 115 200 139 200 139
OTU16B4MS2 OTU25B4MS2 OTU32B4MS2 OTU45B4MS3 OTU63B4MS3
1SCA132674R1001 1SCA132678R1001 1SCA132681R1001 1SCA132689R1001 1SCA132690R1001
Sezionatori tripolari ad azionamento frontale Maniglia rotonda rosso-gialla (indicazioni I-0 e ON OFF) Corrente nominale
Dimensioni cassetta (mm)
AC22A ≤ 690 V [A]
AC23A ≤ 400 V [A]
AC23A ≤ 690 V [A]
Uscita cavi/lato
Tipo
Codice
L
H
P
16 25 32 45 63
16 20 23 45 63
10 11 12 20 20
2xM25 2xM25 2xM25 2xM40 2xM40
100 100 100 146 146
161 115 161 115 161 115 200 139 200 139
OTU16BA3MS2 OTU25BA3MS2 OTU32BA3MS2 OTU45BA3MS3 OTU63BA3MS3
1SCA128505R1001 1SCA128504R1001 1SCA132669R1001 1SCA132687R1001 1SCA132688R1001
Sezionatori quadripolari ad azionamento frontale Maniglia rotonda rosso-gialla (indicazioni I-0 e ON OFF) Corrente nominale
Dimensioni cassetta (mm)
AC22A ≤ 690 V [A]
AC23A ≤ 400 V [A]
AC23A ≤ 690 V [A]
Uscita cavi/lato
Tipo
Codice
L
H
P
16 25 32 45 63
16 20 23 45 63
10 11 12 20 20
2xM25 2xM25 2xM25 2xM40 2xM40
100 100 100 146 146
161 115 161 115 161 115 200 139 200 139
OTU16BA4MS2 OTU25BA4MS2 OTU32BA4MS2 OTU45BA4MS3 OTU63BA4MS3
1SCA132682R1001 1SCA132683R1001 1SCA132684R1001 1SCA132691R1001 1SCA132692R1001
Contatti ausiliari per sezionatori in cassetta OTU 16...63_ Per sezionatori Contatti ausiliari Lato di montaggio
Tipo
Codice
OTU16_...63_ OTU16_...63_
1 no 1 nc
lato destro lato sinistro
OA1G10 OA1G01
1SCA022353R4970 1SCA022353R4890
Powered by FlippingBook