ACCESSORI
45
— Accessori Interruttori commutatori automatici (ATS)
— Moduli di segnalazione per le centraline di controllo Livello 3 e Livello 4
I moduli Ekip 2K Signalling aggiungono due contatti per i segnali in ingresso e due per i segnali in uscita per il controllo e la segnalazione in remoto. Questi moduli possono essere programmati tramite il display dell'unità HMI o tramite il software Ekip Connect. Sono disponibili tre versioni dei moduli Ekip 2K Signalling: Ekip 2K-1, Ekip 2K-2, Ekip 2K-3. Non è possibile utilizzare simultaneamente più moduli dello stesso tipo.
Per i commutatori N. DI/DO
Numerazione DI/DO 11,12/11,12 21,22/21,22 31,32/31,32
Tipo
Numero d'ordine
Peso / unitario kg
OX30…1600 OX30…1600 OX30…1600
2/2 2/2 2/2
Ekip Signalling 2K-1-OX 1SDA104053R1 Ekip Signalling 2K-2-OX 1SDA104054R1 Ekip Signalling 2K-3-OX 1SDA104055R1
0,2 0,2 0,2
EKIP 2K SIGNALLING
— Modulo Ekip Programming
Il modulo Ekip Programming viene utilizzato per programmare TruONE tramite USB su un PC su cui è installato il software Ekip Connect, che può essere scaricato da Internet. Il modulo consente sia la programmazione online (alimentazione di linea disponibile che la programmazione offline (alimentazione di linea non disponibile). Disponibile per le centraline di controllo Livello 3 e Livello 4 TruONE
04
Per i commutatori
Tipo
Numero d'ordine
Peso/ unitario kg
EKIP PROGRAMMING
OX30…1600
Ekip Programming
1SDA076154R1
0,2
— Unità di comunicazione wireless Ekip Bluetooth
L'unità Ekip Bluetooth viene utilizzata per programmare TruONE e consente il collegamento in remoto con il commutatore da un laptop, tablet o smartphone su cui è installato il software Ekip Connect. Il dispositivo è collegato alla porta di programmazione di TruONE e alimenta la
centralina di controllo tramite una batteria litio-ioni ricaricabile. Disponibile per le centraline di controllo Livello 3 e Livello 4 TruONE.
EKIP COM BLUETOOTH
Per i commutatori
Tipo
Numero d'ordine
Peso / unitario kg
OX30…1600
Ekip Com Bluetooth
1SDA074164R1
0,2
Powered by FlippingBook