Indice | 3 |
Panoramica | 4 |
Informazioni per l'ordine – IEC | 19 |
Versione aperta – Livello 2 | 20 |
Versione aperta – Livello 3 | 22 |
Versione aperta – Livello 4 | 24 |
Informazioni per l'ordine – UL | 27 |
Livello 2 – Transizione aperta | 28 |
Livello 2 – Transizione ritardata | 30 |
Livello 3 – Transizione aperta | 32 |
Livello 3 – Transizione aperta con neutro passante | 34 |
Livello 3 – Transizione ritardata | 35 |
Livello 4 – Transizione aperta | 37 |
Livello 4 – Transizione aperta con neutro passante | 39 |
Livello 4 – Transizione ritardata | 40 |
Accessori | 43 |
Dati tecnici | 51 |
Dati tecnici IEC | 52 |
Dati tecnici UL | 54 |
Disegni dimensionali | 57 |
Powered by FlippingBook