Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC Risparmio energetico e comfort in ogni ambiente
Nei moderni edifici in cui oggi viviamo e lavoriamo, i sistemi per il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento dell’aria sono una reale necessità e devono assicurare il miglior comfort e un efficiente utilizzo dell’energia. Grazie alle migliori soluzioni offerte e ad una innovativa gamma di prodotti per l’avviamento e la protezione dei motori, ABB garantisce la migliore sicurezza, affidabilità, le più alte prestazioni e la massima efficienza energetica.
INDICE GENERALE
005 – 015
Applicazioni
017 – 035
Soluzioni e Servizi ABB per sistemi di raffreddamento
037 – 065
Prodotti
066 – 067
Strumenti di supporto
01 Applicazioni
INDICE
006 – 007
L'importanza dell'efficienza nel settore HVAC
008 – 009
P rincipali aree di applicazione
010 – 011
Sistema di raffreddamento
012
Unità di trattamento aria - AHU
013
Pompe di calore
014
Sistema di ventilazione
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
6
L'IMPORTANZA DELL'EFFICIENZA NEL SETTORE HVAC
I sistemi HVAC sono necessari a garantire una mi- gliore qualità dell'aria e il massimo comfort negli ambienti in cui viviamo e lavoriamo. Oltre a contri- buire positivamente al nostro benessere, l'effi- cienza di questi sistemi è funzionale alla riduzione del consumo energetico dei nostri edifici.
Dai grattacieli agli ospedali, dalle scuole ai centri di elaborazione dati, sono molte le applicazioni - fra cui ventilatori, pompe, compressori per refrigera- zione e apparecchi di trattamento aria - che utiliz- zano motori, per i quali è possibile assicurare un funzionamento sempre più efficiente. Su questo aspetto ABB ha posto la propria attenzione. Grazie ad una innovativa gamma di prodotti ABB è in grado di offrire soluzioni all'avanguardia per l'av- viamento e la protezione dei motori, riuscendo a migliorare le prestazioni operative dei sistemi di raffreddamento e garantire facilità di installazione.
Sicurezza
Maggiore disponibilità
SOLUZIONI ABB PER HVAC
Migliori prestazioni operative
Facilità di installazione
Efficienza energetica
APPLICAZIONI
7
Le soluzioni HVAC devono garantire l’assoluta funzionalità del sistema, utilizzando l'energia in modo efficiente e contribuendo a ridurre le emissioni di CO 2 .
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
8
PRINCIPALI AREE DI APPLICAZIONE ABB può fornire diverse soluzioni di avviamento e protezione dei motori
Ci sono due aree di applicazione nei sistemi HVAC per il "controllo del clima": applicazioni di comfort e processo.
Le applicazioni di comfort assicurano che gli am- bienti interni siano confortevoli per gli occupanti, controllando la qualità dell'aria interna, bilan- ciando la temperatura, l'umidità e la diffusione dell'aria. Questo tipo di applicazione non trova im- piego solo in edifici di tipo residenziale, pubblico, commerciale ed industriale, ma anche nei trasporti come autobus, treni, barche e aerei.
Le applicazioni di processo forniscono in un deter- minato ambiente una specifica condizione clima- tica, indipendentemente dal calore interno rile- vato, dai carichi di umidità e dalle condizioni atmosferiche esterne. In ambito produttivo di norma sono le esigenze definite dal processo, quelle che maggiormente impattano le condizioni di funzionamento.
Esempio di applicazioni HVAC in cui ABB può fornire soluzioni di avviamento e protezione dei motori,
1
2
che consentono di garantire migliori
prestazioni operative, efficienza energetica e sicurezza del sistema di raffreddamento.
4
3
APPLICAZIONI
9
Sistema di raffreddamento
1
Questa applicazione è gestita da una unità che toglie il calore da un liquido attraverso la compressione del vapore.
Unità di trattamento aria - AHU (Air Handling Unit)
2
In un sistema HVAC, l'AHU viene utilizzato per condizionare e favorire la circolazione dell'aria.
Pompa di calore
3
Questo è un sistema di refrigerazione a ciclo di compressione meccanica che può essere invertito permettendo, in funzione delle diverse esigenze, di riscaldare o raffreddare un determi- nato spazio controllato.
Sistema di ventilazione
4
La ventilazione è il processo di scambio o sostituzione dell'aria circolante in qualsiasi ambiente interno, ga- rantendo costantemente un’elevata qualità.
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
10
Un Sistema di Raffreddamento è una unità che toglie il calore da un liquido refrigerante tramite un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore o ad assorbimento. SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
01
Nei sistemi di raffreddamento, il liquido può essere fatto cir- colare in un impianto attraverso una unità AHU che consente il condizionamento e la circolazione dell’aria. Nella refrigerazione a compressione di vapore, possono es- sere utilizzati diversi tipi di compressori. Attualmente i più comuni ed efficienti sono i compressori Scroll, quelli a vite semiermetica o quelli centrifughi. I raffreddatori possono essere suddivisi nelle tipologie da tetto e da seminterrato. Quelli da tetto sono solitamente "raf- freddati ad aria", mentre quelli per seminterrato sono solita- mente "raffreddati ad acqua” anche se entrambi svolgono la stessa funzione e cioè generare acqua fredda per il condizio- namento dell'aria.
01 Primo piano di un tipico sistema di raf- freddamento
02 Campo di appli- cazione nei sistemi "raffreddati ad acqua" e "raffreddati ad aria”
Compressore
Ventilatore
Compressore
02
APPLICAZIONI
11
Compressore Il compressore è il cuore del sistema di climatizza- zione. L'unità responsabile dello scorrimento del refrigerante tra le bobine dell'evaporatore e
del condensatore, assicurando che il refrigerante passi allo stato gassoso o liquido in funzione della necessità. Il gas refrigerante viene compresso in gas ad alta pressione e ad alta temperatura.
TMAX XT MA INTERRUTTORE SCATOLATO
TMAX XT MA INTERRUTTORE SCATOLATO
SALVAMOTORE MO...
SEZIONATORE CON FUSIBILI OS
DRIVES ACS180
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
CONTATTORE OPZIONALE AF
CONTATTORE AF
RELÈ TERMICO
CONTATTORE AF
RELÈ TERMICO
RELÈ TERMICO
RELÈ TERMICO
03 Avviamento e protezione motore a piena velocità, tipo di avviamento consigliato per compressore. Tutte le tipologie di coordinamento per il comando e la protezione si possono trovare nelle SOC: link al catalogo https://new.abb.com/ low-voltage/it/area-tec- nica/software-tecnici/ soc-tabelle-di-coordi- namento 04 Avviamento e protezione motore a piena velocità, tipo di avviamento consigliato per le ventole del con- densatore
PSTX SOFTSTARTER
DRIVES ACH580
Avviamento diretto
Avviamento stella triangolo
Avviamento part winding
Sofstarter
Compressore frigorifero
03
Ventola del condensatore La ventola del condensatore è di importanza fondamentale per la durata dell’impianto HVAC. La ventola del condensatore raffredda il refrigerante dallo stato gassoso a quello liquido.
Se la ventola del condensatore è mantenuta in buone condizioni, prolunga la vita dell'intero impianto HVAC.
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MO...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MO...
PUSH IN MOLLA
CONTATTORE AF
PSR SOFTSTARTER
PUSH IN MOLLA AF...K CONTATTORE
MINI CONTATTORE SERIE MC
MINI CONTATTORE SERIE B
CONTATTORE AF
AVVIATORI COMPATTI HF
RELÈ ELETTRONICO / TERMICO
Salvamotore con avviatore motore graduale
Avviamento diretto
Nota: MO = Protezione magnetica
MS = Protezione magnetica e termica
04
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
12
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA - AHU (Air Handling Unit)
L'unità AHU viene utilizzata per condizionare e far circolare l'aria all’interno di un sistema HVAC.
L'unità AHU è composta da un ventilatore/convettore, ele- menti di riscaldamento o raffreddamento, portafiltri o ca- mere, attenuatori sonori e ammortizzatori. È generalmente collegata a un sistema di ventilazione dei con- dotti, che distribuisce l'aria condizionata nell'edificio e la re- stituisce all'AHU all’interno di un sistema HVAC.
Esempio di unità di trattamento aria - AHU
TMAX XT INTERRUTTORE SCATOLATO
TMAX XT INTERRUTTORE SCATOLATO
SEZIONATORE OT
DRIVES ACS180 - ACH580
TMAX XT-MA INTERRUTTORE SCATOLATO
SALVAMOTORE MS...
SEZIONATORE CON FUSIBILI OS
SEZIONATORE CON FUSIBILI OS
CONTATTORE AF
SALVAMOTORE MO...
TMAX XT-MA INTERRUTTORE SCATOLATO
CONTATTORE AF
RELÈ TERMICO
CONTATTORE AF (OPZIONALE)
CONTATTORE AF (OPZIONALE)
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
RELÈ TERMICO
RELÈ TERMICO
PSTX SOFTSTARTER
PSTX SOFTSTARTER
Motore alta efficienza IE5 SynRM
Avviamento diretto
Avviamento stella triangolo
Softstarter
MO = Protezione magnetica
MS = Protezione magnetica e termica
Avviamento e protezione motore a piena velocità, tipo di avviamento consigliato per ventilatore/convettore ECM
APPLICAZIONI
13
— Pompa di calore
Una pompa di calore è un sistema di refrigerazione a ciclo di compressione meccanica che può essere invertito per riscaldare o raffreddare uno spazio controllato.
Le pompe di calore sono unità in grado di trasferire energia termica, ossia calore, da un ambiente più freddo ad uno più caldo. Ad esempio, per il riscaldamento invernale di un edifi- cio, l’attività di queste pompe consiste nel sottrarre calore all’ambiente esterno, per fornirlo agli spazi interni gestiti. Nei modelli reversibili le pompe di calore vengono utilizzate oltre che per il trasferimento di aria calda anche per quello di aria fredda. Infatti quando queste unità vengono utilizzate per il riscalda- mento, impiegano lo stesso ciclo di refrigerazione utilizzato da un condizionatore d'aria o da un frigorifero, ma con un fun- zionamento inverso. In questo modo possono rilasciare in funzione delle necessità aria calda oppure fredda.
Esempio di una tipica pompa di calore
Compressore
Ventola
SALVAMOTORE MO...
TMAX XT MA INTERRUTTORE SCATOLATO
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MO...
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
DRIVES ACS180 - ACH580
PSRC SOFTSTARTER
PSR SOFTSTARTER
RELÈ TERMICO
MINI CONTATTORE SERIE B
MINI CONTATTORE SERIE MC
AVVIATORI COMPATTI HF...
RELÈ TERMICO
Avviamento diretto
Salvamotore e softstarter
Salvamotore e softstarter
Compressore frigorifero
Avviamento diretto
Avviamento stella triangolo
MO = Protezione magnetica
MS = Protezione magnetica e termica
Avviamento e protezione motore a piena velocità, tipo di avviamento consigliato per compressore e ventola
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
14
SISTEMA DI VENTILAZIONE
La ventilazione è il processo di scambio o sostituzione dell'aria in qualsiasi spazio interno per garantire una migliore qualità dell'aria.
Questo processo, grazie ad un ricambio costante dell’aria per- mette un miglior controllo della temperatura, una migliore ossigenazione degli ambienti, il giusto grado di umidità e la totale rimozione di odori, fumo, polvere, batteri, anidride car- bonica o altri gas. La ventilazione, attraverso l’introduzione e la circolazione di aria pulita esterna, consente il mantenimento delle condizioni ottimali negli ambienti, evitando e prevenendo il normale ri- stagno dell’aria interna. Per ventilazione spesso si intende l’invio forzato dell'aria esterna ad un ambiente interno. È uno dei fattori più importanti per mantenere un alto livello di qua- lità dell'aria negli edifici. Il sistema di ventilazione è costituito principalmente da com- ponenti meccanici, come condotti e sistemi di filtraggio che controllano la portata d'aria e la temperatura interna. La regolazione avviene attraverso l’accensione o lo spegni- mento del motore o dello smorzatore.
Esempio di un tipico sistema di ventilazione
APPLICAZIONI
15
02 Soluzioni e servizi ABB per sistemi di raffreddamento
INDICE
018 – 019
S istemi di raffreddamento
020 – 021
Vantaggi delle soluzioni ABB
022 – 023
Soluzioni per l’avviamento e la protezione dei motori per sistemi di raffreddamento HVAC L'offerta ABB per i sistemi di raffreddamento ad aria L'offerta ABB per i sistemi di raffreddamento ad acqua L'offerta digitale ABB con soluzioni avanzate di avviamento motori Soluzioni avanzate per partenza e controllo motore nei datacenter
024 – 026
027
028 – 029
030 – 035
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
18
SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO Un processo critico negli impianti HVAC
I sistemi di raffreddamento sono le unità respon- sabili del mantenimento dei giusti livelli di tempe- ratura e umidità negli edifici. Per questa ragione, sono considerati componenti critici degli impianti HVAC e vengono ampiamente utilizzati.
La grande richiesta energetica di questi sistemi, rende indispensabile un'ottimizzazione dei loro consumi energetici senza compromettere il livello di comfort degli ambienti. Le soluzioni ABB sono fondamentali al raggiungi- mento di questo equilibrio.
— Scoprite l'ampia gamma di prodotti ABB per l'avviamento e la protezione dei motori per garantire il funzionamento continuo dei sistemi di raffreddamento, aumentando l’efficienza energetica e semplificando l'installazione.
APPLICAZIONI
19
Fornire un ambiente confortevole è diventato essenziale negli edifici in cui viviamo e lavoriamo, al fine di garantire il nostro benessere.
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
20
VANTAGGI DELLE SOLUZIONI ABB
Fare la differenza grazie ad un funzionamento continuo e ad una migliore efficienza energetica
Ogni figura professionale coinvolta nella progetta- zione e nella gestione degli impianti HVAC, affronta ogni giorno nuove e complesse sfide.
Principali sfide odierne per i sistemi di refrigerazione
Maggiore disponibilità del sistema di refrigerazione, in particolare per il processo e il segmento critico
Maggiore efficienza energetica
Facile installazione e rapida messa in servizio
Design compatto dei componenti grazie allo spazio limitato nei pannelli di controllo
— Le nostre soluzioni all'avanguardia sono progettate per migliorare le prestazioni dei sistemi di raffreddamento e garantire la continuità di esercizio.
APPLICAZIONI
21
Continuità di servizio Riduzione del 10% delle probabilità di guasto del sistema di raffreddamento. Garanzia di una maggiore disponibilità con connessioni affidabili e prodotti coordinati offerti da un unico fornitore.
10 %
Efficienza energetica
80 %
Riduzione dei consumi di energia nel circuito di controllo fino all’ 80% grazie a una minore dissipazione del calore e un ridotto aumento della temperatura.
Semplicità d'installazione
Riduzione dei tempi di assemblaggio del pannello di controllo fino al 50% grazie ad un’ampia e specifica gamma di accessori e set di connessione. In questo modo si contengono i tempi di assemblaggio.
50
%
Design compatto
Con le soluzioni ABB dal design compatto, è possibile risparmiare fino al 35% di spazio nel pannello di controllo del sistema di raffreddamento.
35 %
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
22
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI Per sistemi di raffreddamento HVAC
— Operatività continua dei sistemi di raffreddamento
Continuità di servizio
Soluzione Avanzata
Semplicità di installazione
Integrato e al passo col futuro
Soluzione Intermedia
Soluzione Base
Sicurezza e protezione
APPLICAZIONI
23
ABB offre un'ampia gamma di prodotti per mantenere in esercizio i sistemi di raffreddamento HVAC con protezione e controllo a tutti i livelli. Con le soluzioni Base , Intermedia e Avanzata , ABB ha la risposta giusta per ogni esigenza installativa. Efficienza e semplicità di installazione Con la soluzione Base , assicuriamo che le combinazioni dei principali dispositivi di alimentazione lavorino in coordinamento fornendo un funzionamento continuo e garantendo una facile installa- zione. SOLUZIONE BASE
BASE
SOLUZIONE INTERMEDIA
Massima ottimizzazione dei sistemi di controllo, protezione e monitoraggio Con la soluzione Intermedia , aggiungiamo un maggiore controllo, sicurezza e monitoraggio per le applicazioni nel campo dell'automazione discreta. Questa soluzione negli impianti HVAC include il relè di protezione motore a termistore e il relè di monitoraggio della tensione minima o massima. È possibile aggiungere anche altri requisiti. Utilizzo di dati intelligenti e applicazioni predittive La soluzione Avanzata è costituita da sistemi integrati di controllo e protezione del motore. Scegliere la soluzione Avanzata per l’impianto HVAC significa accedere al controllo diagnostico dei guasti, manutenzione predittiva, nonché compatibilità con i principali protocolli di comunicazione. SOLUZIONE AVANZATA
INTERMEDIA
AVANZATA
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
24
Continuità di esercizio del sistema di raffreddamento con protezione garantita con controllo a tutti i livelli L'OFFERTA ABB PER I SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO AD ARIA
I sistemi di raffreddamento ad aria richiedono un avviamento e una protezione del motore efficiente, affidabile e con solu- zioni compatte. Di seguito le soluzioni ABB per mantenere in esercizio il si- stema di raffreddamento ad aria.
Tipico raffreddatore ad aria
— Soluzione Base ABB per l’avviamento dei motori Soluzioni per potenza motore da 0,06 fino a 560 kW
BASE
Sistema trifase 400V, 50Hz…
Sezionatore OT
SALVAMOTORE PROTEZIONE TRASFORMATORE
Ventole condensatore
Avviamento diretto
Avviamento diretto
Ventole condensatore
TMAX XT MA INTERRUTTORE SCATOLATO
TMAX XT MA INTERRUTTORE SCATOLATO
TRASFORMATORE AUSILIARI
SALVAMOTORE MS...
PUSH IN MOLLA MMS MS132…K
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
CONTROLLORE PRINCIPALE
RELÈ TERMICO
RELÈ TERMICO
TIMER STELLA TRIANGOLO
RELÈ DI INTERFACCIA
PSR SOFSTARTER
PUSH IN MOLLA CONTATTORE AF...K
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
MINI CONTATTORE SERIE MC
MINI CONTATTORE SERIE B
CONTROLLO ON/OFF
Compressore 1
Compressore 2
Ventola 6
Ventola 7
Ventola 8
Ventola 5
Ventola 1
Ventola 2
Ventola 3
Ventola 4
ARRESTO DI EMERGENZA
Circuito di potenza
Circuito di controllo
MO = Protezione magnetica
MS = Protezione magnetica e termica
APPLICAZIONI
25
— Soluzione Intermedia ABB per l’avviamento dei motori Soluzioni per potenza motore da 0,06 fino a 560 kW
INTERMEDIA
Sistema trifase 400V, 50Hz…
Sezionatore OT
SALVAMOTORE PROTEZIONE TRASFORMATORE
FUSIBILE DI PROTEZIONE
Ventole condensatore
Avviamento diretto
Ventole condensatore
Avviamento diretto
INTERRUTTORE SCATOLATO TMAX XT EKIP M TOUCH LRIU
TMAX XT MA INTERRUTTORE SCATOLATO
TRASFORMATORE AUSILIARI
SALVAMOTORE MS...
PUSH IN MOLLA MMS MS132…K
RELÈ MONITORAGGIO TENSIONE
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MO...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
CONTROLLORE PRINCIPALE
RELÈ TERMICO
TIMER STELLA TRIANGOLO
RELÈ DI INTERFACCIA
SONDA DI TEMPERATURA
PUSH IN MOLLA CONTATTORE AF...K
CONTATTORE AF
MINI CONTATTORE SERIE MC
MINI CONTATTORE SERIE B
PSR SOFSTARTER
AVVIATORI COMPATTI HF
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
CONTROLLO ON/OFF
DRIVES ACS180 - ACH580
Ventola 1
Ventola 2
Ventola 3
Ventola 4
Ventola 5
Ventola 6
Ventola 7
Ventola 8
ARRESTO DI EMERGENZA
Compressore 1
Compressore 2
Circuito di potenza
Circuito di controllo
RELÈ DI MONITORAGGIO TEMPERATURA
MO = Protezione magnetica
MS = Protezione magnetica e termica
— Soluzione Avanzata ABB per l’avviamento dei motori Soluzioni per potenza motore da 0,06 fino a 1200* kW
AVANZATA
sistema trifase 400V, 50Hz…
Sezionatore OT
SALVAMOTORE PROTEZIONE TRASFORMATORE SALVAMOTORE MO165
INTERRUTTORE SCATOLATO TMAX XT EKIP M DIP I
SEZIONATORE CON FUSIBILI OS
Ventole condensatore
Avviamento diretto
Ventole condensatore
Avviamento diretto
CONTROLLORE PRINCIPALE
PUSH IN MOLLA MMS MS132…K
SALVAMOTORE MS...
RELÈ DI INTERFACCIA
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MO...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
MOTOR CONTROLLER UMC100.3
CONTATTORE AF OPZIONALE
CONTATTORE AF OPZIONALE
CONTROLLORE PRINCIPALE
PUSH IN MOLLA CONTATTORE AF...K
MINI CONTATTORE SERIE MC
MINI CONTATTORE SERIE B
PSR SOFSTARTER
AVVIATORI COMPATTI HF…
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
DRIVES ACS180 - ACH580
CONTATTORE AF
PSTX SOFTSTARTER
CONTROLLO ON/OFF
Compressore 1
Compressore 2
Compressore 3
Ventola 1
Ventola 2
Ventola 3
Ventola 4
Ventola 5
Ventola 6
Ventola 7
Ventola 8
ARRESTO DI EMERGENZA
MO = Protezione magnetica MS = Protezione magnetica e termica
Circuito di potenza
Circuito di potenza
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
26
L'OFFERTA ABB PER I SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO AD ARIA
— Soluzione di Sicurezza Avanzata ABB per l’avviamento dei motori Soluzioni per potenza motore da 0,06 fino a 1200* kW
AVANZATA
Sistema trifase 400V, 50Hz…
Sezionatore OT
SALVAMOTORE PROTEZIONE TRASFORMATORE
Avviamento diretto
Avviamento diretto
Ventole condensatore
Ventole condensatore
SALVAMOTORE MO165
OS SEZIONATORE CON FUSIBILI
TRASFORMATORE AUSILIARI
SALVAMOTORE MS...
PUSH IN MOLLA MMS MS132…K
RELÈ DI INTERFACCIA
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MO... SA
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
SALVAMOTORE MS...
MOTOR CONTROLLER UMC1003
CONTROLLORE PRINCIPALE
CONTATTORE AF OPZIONALE
Reset PB
PSR SOFSTARTER
AVVIATORI COMPATTI HF..E
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
MINI CONTATTORE SERIE MC
MINI CONTATTORE SERIE B
PUSH IN MOLLA CONTATTORE AF
CONTROLLO ON/OFF
Sentry safety relay
Ventola 1
Ventola 2
Ventola 3
Ventola 4
Ventola 5
Ventola 6
Ventola 7
Ventola 8
CONTATTORE AF
PSTX SOFTSTARTER**
ARRESTO DI EMERGENZA
DRIVES ACS180 - ACH580**
Circuito di potenza
Circuito di potenza
Compressore 1
Compressore 2
* 1200kW per avviatori graduali con collegamento in interno delta ** Drives e softstarter sono uno alternativo all'altro
MO = Protezione magnetica
MS = Protezione magnetica e termica
APPLICAZIONI
27
L'OFFERTA ABB PER I SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA
I sistemi di raffreddamento ad acqua richiedono un avviamento e una protezione del motore a piena velocità efficiente, affidabile e con soluzioni compatte.
Di seguito le soluzioni ABB per mantenere in eser- cizio il sistema di raffreddamento ad acqua.
— Soluzioni per potenza motore
BASE
INTERMEDIA
AVANZATA
da 0,06 fino a 560 kW
da 0,06 fino a 560 kW
da 0,06 fino a 1200* kW
Sezionatore OT
Sistema trifase 400V, 50Hz…
INTERRUTTORE SCATOLATO TMAX XT EKIP M DIP I
SALVAMOTORE MO...
SALVAMOTORE MO165
SALVAMOTORE MO165
INTERRUTTORE SCATOLATO TMAX XT EKIP M TOUCH LRIU
RELÈ CONTROLLO SEQUENZA FASI
SEZIONATORE CON FUSIBILI OS
CONTROLLO
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
MOTOR CONTROLLER UMC100.3
CONTATTORE AF OPZIONALE
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
RELÈ DI MONITORAGGIO TEMPERATURA
RELÈ TERMICO
SONDA DI TEMPERATURA
PSTX SOFTSTARTER
CONTATTORE AF
DRIVES ACS180 - ACH580
DRIVES ACS180 - ACH580
DRIVES ACS180 - ACH580
SONDA PTC**
Compressore 1
Compressore 2
Compressore 1
Compressore 2
Compressore 1
Compressore 2
** La sonda PTC può essere portata anche direttamente al drive
Circuito di potenza
Circuito di potenza
MO = Protezione magnetica
MS = Protezione magnetica e termica
* 1200kW per avviatori graduali con collegamento in interno delta
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
28
L'OFFERTA DIGITALE ABB Soluzioni avanzate di avviamento motori
La nostra offerta digitale per le soluzioni di avviamento avanzato del motore aiuta il cliente a collegare digitalmente i sistemi di raffreddamento e a monitorarli con la disponibilità dei dati al 100%.
Piattaforma di monitoraggio energetico in cloud
ABB System 800xA (DCS) e qualsiasi altro sistema
Gateway
Un esempio di struttura per il Motor Starting e protection abilitata dalla connessione digitale
MCC Compressore e Ventola
Offerta digitale per i sistemi HVAC
Individua i problemi nelle fasi iniziali per supportarti nella manutenzione predittiva
Consente di controllare il tuo impianto velocemente online grazie ad
Motori e convertitori di frequenza connessi
Permette il controllo da remoto flessibile del sistema di raffreddamento grazie alla digitalizzazione
Garantisce il 100% nella misurazione dei dati dei sistemi di raffreddamento
una piattaforma di monitoraggio cloud
La soluzione avanzata usa dati in tempo reale ricevuti dai motori per misurare la corrente, il voltaggio, la potenza e trasmettere informazioni di diagnostica e sullo stato dell'impianto.
La soluzione avanzata raccoglie informazioni sui motori e lo stato di operatività. L'informazione è trasferita al sistema di supervisione superiore (DCS). Questo consente di evidenziare prontamente i problemi ed evitare i fermoimpianto, oltre che migliorare la disponibilità sugli impianti.
Allarmi in tempo reale, gestione dell'energia, monitoraggio dei carichi, manutenzione predittiva possono aiutarti a supervisionare il tuo impianto quando non è disponibile un sistema SCADA o di controllo.
APPLICAZIONI
29
— Offerta digitale ABB per potenza motore da 0,15 fino a 1200* kW
Sistema ABB 800xA (DCS) e altri
Cloud Platform
SWITCH
SWITCH
SMART COMMUNICATION CARD S C C
SEZIONATORE CON MONITORAGGIO INTELLIGENTE ITS2
OS SEZIONATORE CON FUSIBILI
SALVAMOTORE MO...
TMAX XT5 EKIP M TOUCH LRIU
Protocolli di comunicazione di supporto Reti Fieldbus • Modbus RTU • Profibus DP • DeviceNet™ Reti Ethernet • Modbus TCP • Profinet • EtherNet/IP™ • EtherCAT® • BACnet IP • BACnet MS/TP • IEC 61850
EKIP CARTRIDGE EKIP SUPPLY EKIP CI EKIP COM EKIP COM HUB E E E E E
CONTATTORE AF
MOTOR CONTROLLER UMC100.3
INTERFACE TO THE CONTACTOR
CONTATTORE AF
CONTATTORE AF
PSTX SOFTSTARTER
SONDA PTC
Compressore
Compressore
Compressore
*UMC100.3 supporta ABB Ability attraverso MTQ22 (Modbus TCP)
Circuito di alimentazione Circuito di controllo
Modbus TCP communication Comunicazione verso piattaforma cloud
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
30
— Soluzioni avanzate per partenza e controllo motore nei datacenter Versione IEC
Circuito di alimentazione Circuito di controllo Comunicazione verso piattaforma cloud
Modbus TCP Modbus RTU
Avanzato
Cartuccia Ekip
800xA (DCS) o altro sistema
Switch Ethernet industriale
Smart communication card
Trasformatore Generatore
Piattaforma cloud
Sistema trifase, 480 V, 60 Hz…
Tmax MCCB
Interruttore automatico TruONE®
Cartuccia Ekip
MMS per protezione trasformatore
Tmax XT Ekip M Touch LRIU
Tmax XT TMA MCCB
Tmax XT TMA MCCB
Contatori di energia
Trasformatore di controllo
E-kit
Contattore AF
Contattore AF
Contattori AF
Relè di interfaccia
Controllo principale
Softstarter PSTX
Drives
UMC100.3 con PNU32
Interr. manuale/auto
Sezionatore chiuso
Sezionatore chiuso
Flussometri
Arresto di emergenza
Modulo CI Ekip
1
2
3
4
Comp. No. 1
Comp. No. 2
Comp. No. 3
Comp. No. 4
Fino a 1100 A di corrente di uscita massima a 400 V CA, ACH580-04-880A-4 in combinazione con Tmax XT7H 1000 V CA
2 Per motori con potenza fino a 900 kW e tensione nominale fino a 1000 V CA
3 Per motori con potenza fino a 1200 kW e tensione nominale fino a 690 V CA
4
1 Per potenze fino a 900 kW e tensione nominale fino a 690 V CA*
* Fino a 1000 V CA in caso di dispositivo di protezione MCCB con coordinamento di tipo 2
APPLICAZIONI
31
— Smart communication card Offre una perfetta integrazione dei prodotti ABB e di altri operatori del settore con il cloud di terze parti
Cloud di terzi
Switch ethernet
Controllore motore universale
Smart communication card
Softstarter
Modbus RTU/TCP
Azionamenti
Relè di monitoraggio temperatura CM-TCN.012
Tmax
Dispositivi di terzi
Contatori di energia
MMS push-in MS132-xxK
MMS push-in MS132-xxK
MMS push-in MS132-xxK
MMS push-in MS132-xxK
MMS push-in MS132-xxK
MMS MO132
MMS MO132
Tmax XT MCCB
Tmax XT MCCB
Contattori AFxx…K push-in
Contattori AFxx…K push-in
Contattori AFxx…K push-in
Contattori AFxx…K push-in
Contattori AFxx…K push-in
Softstarter PSTX
Softstarter PSTX
Drives
Drives
Sezionatore chiuso
Sezionatore chiuso
Sezionatore chiuso
Sezionatore chiuso
Sezionatore chiuso
Ventole dell’aria di scarico
Ventole del condensatore
Pompe idrauliche
Energy wheel
Ventole dell’alimentazione
Ventole dell’alimentazione
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
32
— Soluzioni avanzate per partenza e controllo motore nei datacenter Versione UL
Ottimizzato
Trasformatore Generatore
Sistema trifase, 480 V, 60 Hz…
Struttura Tipo E, F*
Struttura Tipo A
Struttura Tipo C, D
Interruttore automatico Tmax XT
Interruttore automatico TruONE®
Protezione trasformatore
Fusibile di sicurezza
MMS MS132-165
MMS MS165
Fusibile interr. OS
Interr. automatico Tmax XT
MMS MS132/MS165 push-in
Trasformatore di controllo
Contattori AFxx…K push-in
Relè di controllo della tensione
Contattori AF
Relè di interfaccia
Controllo principale
Sezionatore chiuso
Relè termico/elettronico di sovraccarico
Interr. manuale/auto
Sezionatore chiuso
Ventole del condensatore
1
1
2
2
Arresto di emergenza
Relè a termistore
Comp. No. 4 Comp. No. 3 Comp. No. 2 Comp. No. 1
* Tipo E disponibile per
MMS con protezione da sovraccarico incorporata
Circuito di alimentazione Circuito di controllo
Per motori con potenza nominale fino a 700 CV e tensione nominale fino a 600 V CA
2
Per motori con potenza nominale fino a 60 CV e tensione nominale fino a 600 V CA
1
** 200 CV in caso
di protezione da sovratensione termica
APPLICAZIONI
33
— Soluzioni coordinate UL
Type A Sezionatore, fusibili, contattore e relè di protezione
Type C & D Interruttore magnetotermico (C) o magnetico (D),
Type E Avviatore manuale del motore
Type F Avviatore e contattore manuale
contattori e relè di sovraccarico
Conduttori del circuito di alimentazione
Conduttori del circuito di alimentazione
Conduttori del circuito di alimentazione
Conduttori del circuito di alimentazione
MMS MS132-xxK push-in
MMS MS132-xxK push-in
MMS MS132-xxK push-in
MMS MS132-xxK push-in
Contattori AFxx…K push-in
Contattori AFxx…K push-in
Contattori AFxx…K push-in
Contattori AFxx…K push-in
Sezionatore chiuso
Sezionatore chiuso
Sezionatore chiuso
Sezionatore chiuso
Ventole del condensatore
Ventole dell’aria di scarico
Pompe idrauliche
Ventole dell’alimentazione
Energy wheel
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
34
— Soluzioni avanzate per partenza e controllo motore nei datacenter Versione UL
Circuito di alimentazione Circuito di controllo Comunicazione verso piattaforma cloud
Modbus TCP Modbus RTU
Avanzato
Cartuccia Ekip
800xA (DCS) o altro sistema
Switch ethernet industriale
Smart communication card
Trasformatore Generatore
Piattaforma cloud
Sistema trifase, 480 V, 60 Hz…
Tmax MCCB
Interruttore automatico TruONE®
Cartuccia Ekip
Tmax XT Ekip M Touch LRIU
Protezione trasformatore
MMS
Tmax XT TMA MCCB
Contatori di energia
Trasformatore di controllo
E-kit
Contattore AF
Contattore AF
Contattori AF
Relè di interfaccia
Controllo principale
Softstarter PSTX
Drives
UMC100.3 con PNU32
Interr. manuale/auto
Sezionatore chiuso
Sezionatore chiuso
Flussometri
Arresto di emergenza
Modulo CI Ekip
1
2
3
4
Comp. No. 1
Comp. No. 2
Comp. No. 3
Comp. No. 4
2 Per motori con
3 Per motori con potenza fino a 1000 CV e tensione nominale fino a 600 V CA
4 Fino a 1020 A di
1 Omologazione UL508 fino a 600 V CA, correnti nominali del motore fino a 850 A con trasformatore di corrente esterno CT4L/CT5L
potenza fino a 900 CV e tensione nominale fino a 600 V CA
corrente di uscita massima a 480 V CA
APPLICAZIONI
35
— 01 Controllo e
monitoraggio dei sistemi di raffreddamento in un edificio per data center
MMS MO132/165
MMS MO132/165
MMS push-in MS132-xxK
MMS push-in MS132-xxK
MMS push-in MS132-xxK
MMS push-in MS132-xxK
MMS push-in MS132-xxK
Tmax XT TMA MCCB
Tmax XT TMA MCCB
Contattori AFxx…K push-in
Contattori AFxx…K push-in
Contattori AFxx…K push-in
Contattori AFxx…K push-in
Contattori AFxx…K push-in
Softstarter PSTX
Softstarter PSTX
Drives
Drives
Sezionatore chiuso
Sezionatore chiuso
Sezionatore chiuso
Sezionatore chiuso
Sezionatore chiuso
Ventole dell’aria di scarico
Ventole del condensatore
Pompe idrauliche
Energy wheel
Ventole dell’alimentazione
Ventole dell’alimentazione
03 Prodotti
INDICE
038 – 040 Contattori 041 – 042 Salvamotori 043 Interruttori scatolati 044 – 045 Commutatori automatici 046
Interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori in cassetta
047
Gruppi di continuità ABB
048
Avviatori graduali
049
Universal motor controller UMC100.3
050
A vviatori compatti elettronici
052 – 053 Alimentatori CP-S 054 – 055 Smart communication card 056 Relè di misura e monitoraggio 057 Relè intelligenti di monitoraggio della temperatura 058 Relè di interfaccia e accoppiatori ottici 059 Relè temporizzati 060 Relè di sicurezza Sentry 061 Dispositivi di comando 062 Controller HVAC 063 – 064 System pro M compact® 065 Motori e Drives
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
38
CONTATTORI
Per l’impiego nelle applicazioni di avviamento motori fino a 1060A 400V AC-3, o per la commutazione di potenza fino a 2850A 690V AC-1.
Bobina AF
Bobina CA convenzionale
275 V
+ 10 %
250 V
253 V
+ 10 %
230 V 220 V
Bobina CA tradizionale
- 15 %
187 V 165 V
Energia
+ 10 % UC max secondo IEC
Tensione nominale bobina
-15 % uc min secondo IEC
100 V
Drop zone incerta
80% Assorbimento bobina ridotto
- 5 %
Bobina AF
85 V
Zona di ritenuta sicura
60 V
60 V
Tempo
Una gamma per l’avviamento dei motori e la commutazione di potenza. Fino a 2850 A in AC-1 Dotati di tecnologia AF di serie la gamma di contattori AF è il punto di riferimento dell’industria. La bobina a controllo elet- tronico integrata offre molti vantaggi rispetto alle alternative convenzionali e si accompagna alla vasta offerta di prodotti ABB, per avere sempre una configurazione ottimale. La gamma AF è disponibile come contattori tripolari da 9A fino a 1060 A AC-3 o fino a 2850 A AC-1, e come contattori quadri- polari fino a 525 A AC-1 tutto con bobine con ampi range di tensione CA/CC.
Assorbimento bobina ridotto L’assorbimento di energia della bobina AF è ridotto dell’80%. Questo consente di ridurre l’aumento di temperatura, le di- mensioni dei trasformatori di comando e degli armadi.
Soppressione di sovratensioni integrata A differenza dei contattori basati su una tecnologia conven- zionale, gli AF permettono di sopprimere le sovratensioni senza dover ricorrere all'uso di accessori esterni. Questo com- porta un risparmio economico e richiede meno spazio per l'installazione.
Affidabili in tutte le reti Il sistema elettronico all’interno del contattore AF monitora costantemente la corrente e la tensione applicate alla bobina. Il contattore è azionato in modo sicuro in condizioni sempre ottimizzate e senza ronzii.
PRODOTTI
39
Contattori M e B mini
AF09 … AF1650 (AC-3)* 1
AF09..K ... AF38..K
Potenza motore a 400 V CA (IEC) e a 480 V CA (UL) Da 4 fino a 5,5 kW, Da 3 fino a 7,5 CV
Da 4 fino a 560 kW, Da 5 fino a 900 CV* 2
Da 4 fino a 18,5 kW, da 5 fino a 25 CV
Caratteristiche principali Dimensioni molto compatte, diversi tipi
Morsetti a molla push-in, il dispositivo non ri- sente di vibrazioni, bobina elettronica in CA/ CC, ampia gamma di tensioni di comando, solo 4 bobine coprono 24 V–500 V CA e 20 V–500 V CC.
Bobina elettronica in CA/CC, ampia gamma di tensioni di comando, solo 4 bobine coprono 24 V–500 V CA e 20 V–500 V CC.
di collegamento, soluzioni di inversione dispo- nibili, bobine con limite di funzionamento stan- dard/a basso consumo/esteso, ampia serie di accessori.
Contattori di sicurezza AFS09Z… AFS38Z
AFS09… AFS750
Potenza motore a 400 V CA (IEC) e a 480 V CA (UL) Da 4 fino a 18,5 kW, da 5 fino a 25 CV
Da 4 fino a 400 kW, da 5 fino a 600 CV
Caratteristiche principali Dedicati per applicazioni di sicurezza: contatti a specchio e con collega- mento meccanico, montati in fabbrica, riparo a coperchio, per assicurare il giusto stato del contattore e prevenire operazioni manuali. Versioni per PLC 24 V CC ≥ 250 mA: bobina a basso consumo, funziona - mento rapido 24 V CC.
Dedicati per applicazioni di sicurezza: contatti a specchio e con collega- mento meccanico, montati in fabbrica, riparo a coperchio, per assicurare il giusto stato del contattore e prevenire operazioni manuali, bobina CA/ CC elettronica, ampia gamma di tensioni di comando, interfaccia PLC in- tegrata disponibile per AFS116…AFS750.
* 1 Valori nominali AC-1 disponibili fino a 2850 A. * 2 Valori nominali per riscaldamento specifico trifase UL CSA - HVAC, valori nominali per condizionamento aria, e resistivo in CA riscaldamento aria disponibili per contattori a tre poli da AF09 fino a AF370.
Vai ai cataloghi:
PROTEZIONE E CONTROLLO DEI MOTORI
SOLUZIONI DI AVVIAMENTO MOTORI A MOLLA PUSH-IN
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
40
CONTATTORI
Contattori con bobina a basso consumo AF09Z … AF38Z
AF09Z..K ... AF38Z..K
AF40 … AF1650
Potenza motore a 400 V CC (IEC) e a 480 V CA (UL) Da 4 fino a 18,5 kW, da 5 fino a 25 CV* Caratteristiche principali Versioni per PLC 24 V CC ≥ 250 mA o altre appli - cazioni specifiche: bobina a basso consumo, fun- zionamento rapido 24 V CC. Semi F47: immune dai cali e dai buchi di tensione.
Da 4 fino a 18,5 kW, da 5 fino a 25 CV
Da 18,5 fino a 560 kW, Da 30 fino a 900 CV*
Terminale a molla push-in, resistente alle vi- brazioni, versioni per PLC 24 V CC ≥ 250 mA o altre applicazioni specifiche: bobina a basso consumo, funzionamento rapido 24 V CC. Semi F47: immune dai cali e dai buchi di tensione.
Interfaccia PLC integrata o esterna, bobina CA/CC elettronica, ampia gamma di tensioni di comando, solo 4 bobine coprono 24 V–500 V CA e 20 V–500 V CC.
Relè di sovraccarico TF - Relè termico di sovraccarico
EF - Relè elettronico di sovraccarico
Potenza motore a 400 V CA (IEC) e a 480 V CA (UL) Da 0,06 fino a 110 kW e da ½ fino a 150 CV
Da 0,06 fino a 710 kW e da 0,5 fino a 900 CV
Caratteristiche principali Classe di intervento 10, pulsante di arresto separato, reset manuale / au - tomatico selezionabile, funzione test, frontalino sigillabile, tipi certificati ATEX & IECEx
Classe di intervento 10E, 20E, 30E, pulsante di arresto separato, reset ma - nuale / automatico selezionabile, funzione test, frontalino sigillabile, tipi certificati ATEX & IECEx
* Valori nominali per riscaldamento specifico trifase UL CSA - HVAC, valori nominali per condizionamento aria, e resistivo in CA riscaldamento aria disponibili per contattori a tre poli da AF09 fino a AF370.
Vai ai cataloghi:
PROTEZIONE E CONTROLLO DEI MOTORI
SOLUZIONI DI AVVIAMENTO MOTORI A MOLLA PUSH-IN
PRODOTTI
41
SALVAMOTORI
La gamma completa di salvamotori offre una protezione del motore senza l'ausilio di fusibili, assicurando una rapida reazione in condizioni di sovraccarico o cortocircuito, spegnendo il motore in pochi millisecondi. È progettata per combinarsi perfettamente con i contattori ABB.
Alte prestazioni in una soluzione compatta
Ricerca dei guasti semplificata
MS132 e MS165 presentano un indicatore di sgancio magnetico. In questo modo sarà possibile riconoscere ogni evento di sgancio e la ricerca dei guasti risulterà molto più semplice e veloce.
I salvamotori MS132 e MS165 coprono poteri di interruzione in cortocircuito fino a 100 kA. Inoltre, ogni salvamotore è del tipo a compensazione termica fino a 60° C.
Vai al catalogo:
PROTEZIONE E CONTROLLO DEI MOTORI
SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA PROTEZIONE DEI MOTORI NEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO HVAC
42
SALVAMOTORI
Protezione contro cortocircuito MO132
MO165
Potenza motore a 400 V CA (IEC) e a 480 V CA (UL) Da 0,03 fino a 15 kW, da 0,75 fino a 20 CV
Da 4 fino a 45 kW, da 7,5 fino a 60 CV
Caratteristiche principali Posizione di manovra ON/OFF/Intervento, accessori comuni all’intera gamma MS/MO, valori nominali UL tipo F con contattori AF e relè di sovraccarico EF/TF.
Protezione contro cortocircuito e sovraccarico in un unico dispositivo MS116 MS132
MS132-K
MS165
Potenza motore a 400 V CA (IEC) e a 480 V CA (UL) Da 0,03 fino a 15 kW, da 0,75 fino a 20 CV
Da 0,03 fino a 15 kW, da 0,75 fino a 20 CV
Da 0,03 fino a 15 kW, da 0,75 fino a 20 CV
Da 4 fino a 45 kW, da 7,5 fino a 60 CV
Caratteristiche principali Sensibilità alla perdita di fase, posizione di manovra ON/OFF, acces- sori comuni all’intera gamma MS/MO.
Sensibilità alla perdita di fase, posizione di manovra ON/OFF/ Intervento, indicazione inter- vento magnetico, accessori co- muni all’intera gamma MS/MO. Certificato ATEX & IECEx, valori nominali UL Tipo E e UL Tipo F con contattori AF.
Morsetti a molla push-in, il dispositivo non risente di vibrazioni in conformità con IEC 60068-2-27 e IEC 60068-2-6, morsetti a ser - raggio autostringente, link di con- nessione senza strumenti, sensibi- lità alla perdita di fase, posizione di manovra ON/OFF/Intervento, valori nominali UL tipo E.
Sensibilità alla perdita di fase, posizione di manovra ON/OFF/ Intervento, indicazione inter- vento magnetico, accessori comuni all’intera gamma, certi- ficato ATEX & IECEx, valori no- minali UL Tipo E e UL Tipo F con contattori AF.
Vai al catalogo:
PROTEZIONE E CONTROLLO DEI MOTORI
PRODOTTI
43
INTERRUTTORI SCATOLATI
Gli interruttori scatolati ABB sono da sempre sinonimo di prestazioni elevate e massima qualità. La gamma è composta da apparecchi con correnti nominali da 160 fino a 1600A, che partendo dalle versioni tradizionali arrivano fino a versioni con sganciatore elettronico in grado di connettersi al cloud per una gestione completa da remoto.
Gli interruttori scatolati Tmax XT sono progettati per essere utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni. Gli sganciatori di protezione Ekip completi e flessibili sono adattabili all'effet- tivo livello di protezione richiesta, indipendentemente dalla complessità del sistema.
La gamma è disponibile per tre livelli di performance, per sod- disfare ogni requisito, dalle applicazioni semplici a quelle avanzate.
• TM, sganciatore magnetotermico • Ekip Dip, sganciatore elettronico • Ekip Touch/Hi-Touch, sganciatori elettronici con funzionalità avanzate
SACE Tmax XT
Potenza motore a 400 V CA (IEC) e a 480 V CA (UL) Da 0,25 fino a 560 kW, Da 0,5 fino a 600 CV Caratteristiche principali
Per quanto riguarda l'applicazione per l'avviamento motore, gli sganciatori tipicamente utilizzati sono: solo magnetici MA/MF supportano fino a 500A IEC e UL. Gli sganciatori Ekip M Dip I supportano fino a 1600A IEC e fino a 1200A UL. Gli sganciatori Ekip M Dip LIU supportano fino a 800A IEC e UL. Gli sganciatori Ekip M Touch LRIU supportano fino a 1600A IEC e fino a 1200A UL. Ampia gamma di accessori interni ed esterni, elevato potere di interruzione. Ekip M Touch LRIU consente la connettività attraverso diversi protocolli di comunicazione e la misura dei parametri principali del sistema con estrema precisione (corrente, tensione, energia, potenza, fattore di potenza, etc.).
Vai al catalogo:
SACE TMAX XT INTERRUTTORI SCATOLATI DI BASSA TENSIONE
SACE TMAX XT UL INTERRUTTORI SCATOLATI DI BASSA TENSIONE
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70Powered by FlippingBook