Catalogo commutatori OT Plus ABB

— CATALOGO

COMMUTATORI OT PLUS

Un grande passo avanti verso il progresso

• Versatili • Sostenibili • Affidabili

Image

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

3

— Indice

01. Introduzione

4

02. Dati tecnici

9

03. Informazioni per l’ordine

15

04. Accessori

18

05. Disegni dimensionali

22

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

4

— Commutatori OT Plus Un grande passo avanti verso il progresso La gamma di commutatori OT Plus offre prestazioni più intelligenti, sicure e affidabili, in grado di soddisfare esigenze da 16 A a 160 A con opzioni a 3 e 4 poli. Grazie alla loro maggiore adattabilità, i commutatori OT Plus sono in grado di soddisfare una gamma di applicazioni più ampia che mai.

Frame G3 — 30A-160A

Frame G1 — 16A-63A

Frame G2 — 63A-100A​

Affidabile Aumenta la sicurezza di macchinari e operatori, riducendo il rischio di guasti, grazie al quarto polo integrato nel frame del dispositivo. Semplifica e rafforza la sicurezza grazie alla maniglia di comando lucchettabile preinstallata.

Versatile I tempi di intervento del quarto polo regolabili permettono di supportare un numero superiore di applicazioni. Grazie a questa innovativa funzionalità potrai optare tra due modalità di funzionamento: azione simultanea oppure chiusura anticipata/ apertura ritardata rispetto ai contatti principali. Scegli e installa velocemente il prodotto in base alla tua applicazione.

Sostenibile Scegli una soluzione più ecologica con una gamma che riduce le perdite di energia fino al 27%, progettata per l’economia circolare e realizzata con un’elevata percentuale di materiali riciclati. Inoltre, il commutatore OT Plus è riciclabile per oltre il 95%.

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

5

— OT Plus Codice modello

Nuova codifica parlante per una scelta dei codici ancora più veloce. La comprensione dei codici modello seguenti consentirà di identificare rapidamente il prodotto corretto per le proprie esigenze.

Marca di commutatori OTC ABB Marchio ABB

Installazione e funzionamento

Installazione su base e guida DIN, azionamento frontale

B

Dimensioni dell’interruttore Indica la corrente nominale [A] del prodotto: 16...160 A

Terminali S

Morsetti a vite

S

OTC 63

G2-

3 B

Numero di poli 3 3 poli 4 4 poli

Lettera di generazione e dimensioni del telaio

G1-

Frame 1

G2-

Frame 2

G3-

Frame 3

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

6

— OT Plus Guida agli accessori

1. Commutatore OT Plus 2. Maniglia diretta lucchettabile 3. Contatto ausiliario 1NO + 1NC

4. Morsetto fisso PE o N 5. Calotte copriterminali

5

2

4

3

1

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

7

— Commutatori OT Plus Gamma prodotti

IEC60947-3

OTC16G1 -

OTC63G2-

OTC63G3-

OTC25G1-

OTC80G2-

OTC80G3-

OTC40G1-

OTC100G2-

OTC100G3-

OTC63G1-

OTC125G3-

OTC160G3-

UL60947-4-1

OTC16G1-

OTC63G2-

OTC25G1-

OTC80G2-

OTC40G1-

OTC63G1-

UL98

OTC20G1-

OTC30G3-

OTC50G1-

OTC60G3- OTC100G3-

Dimensioni frame

G1

G2

G3

Taglia commutatore

16

25

40

80

30

30

60

63

80

100 125

160

IEC60947-3

l th / l the

16

25

40

63 A 80 A

40 A

63 A

63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

AC22A, <415VAC

16

25

40

63 A 80 A 40 A 63 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

AC23A, <415VAC

16

25

40

63 A 80 A 40 A 63 A 63 A 80 A 100 A 125 A 125 A

AC21A, 800VAC

40 A 63 A 80 A 80 A

UL

63 A 80 A 30 A 60 A

100 A

Amperaggio nominale 600VAC

UL60947-4-1

UL60947-4-1

UL98

— Dati tecnici

10

Dati tecnici secondo la norma IEC 60947-3

12

Dati tecnici secondo le norme UL 60947-4-1 e UL98

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

10

— Commutatori OT Plus, IEC Dati tecnici: versioni 3 e 4 poli

— Dati tecnici secondo la norma IEC 60947-3

OTC16G1

OTC25G1

OTC40G1

Dimensioni frame

G1

G1

G1

Tensione nominale di isolamento e tensione nominale di esercizio AC20/DC20

Grado di inquinamento 3

800 V

800 V

800 V

Resistenza dielettrica

50 Hz. 1min

4 kV

4 kV

4 kV

Tensione nominale di tenuta a impulso

8 kV

8 kV

8 kV

Corrente termica nominale e corrente operativa nominale AC20/DC20

Ambiente 40 °C

In aria libera

16 A

25 A

40 A

Ambiente 50 °C

In aria libera

16 A

25 A

40 A

Ambiente 40 °C

In involucro

16 A

25 A

40 A

Ambiente 60 °C

In involucro

…con sezione trasversale minima del conduttore

Cu

2.5 mm 2

4 mm 2

10 mm 2

Corrente operativa nominale, AC-21A

415 V

16 A

25 A

40 A

690 V

16 A

25 A

40 A

800 V

Corrente operativa nominale, AC-22A

415 V

16 A

25 A

40 A

690 V

16 A

25 A

40 A

800 V

Corrente operativa nominale, AC-23A

415 V

16 A

25 A

40 A

690 V

16 A

25 A

25 A

Corrente operativa nominale, AC-23Ae

415 V

16 A

20 A

25 A

690 V

16 A

16 A

20 A

Potenza operativa nominale, AC-23A

415 V

7.5 kW

11 kW

18.5 kW

690 V

11 kW

22 kW

22 kW

Potenza operativa nominale, AC-23Ae

415 V

7.5 kW

9 kW

11 kW

690 V

11 kW

11 kW

15 kW

Fusibile max. gG/aM

Iq 25kA / 415V

63 A/40 A

63 A/40 A

63 A/40 A

Corrente di cortocircuito condizionale nominale

Fusibile max. gG/aM

Iq 25kA / 690V

Fusibile max. gG/aM

Iq 50kA / 415V

40A/40 A

40 A/40 A

40 A/40 A

Fusibile max. gG/aM

Iq 50kA / 690V

40 A/25 A

40 A/25 A

40 A/25 A

Corrente ammissibile di breve durata

r.m.s. - valore Icw

415-690 V, 0.25 s

1.25 kA

1.25 kA

1.25 kA

415-690 V, 1 s

0.8 kA

0.8 kA

0.8 kA

Potere di chiusura corrente in cortocircuito nominale

Valore di picco Icm

415-690 V

1.76 kA

1.76 kA

1.76 kA

Perdita di potenza (power loss)/polo

Alla corrente operativa

0.1 W

0.4 W

1.0 W

Operazioni meccaniche

Dividere per due per i cicli operativi

200.000

200.000

200.000

Peso senza accessori

6 poli

0.26 kg

0.26 kg

0.26 kg

8 poli

0.32 kg

0.32 kg

0.32 kg

Sezione del cavo

Dimensione singolo filo in rame Min...Max.

1.5…16 mm 2

1.5…16 mm 2

1.5…16 mm 2

Classe 6 - Estremamente flessibile, trefoli fini con puntalino

0.75…4 mm 2

0.75…4 mm 2

0.75…4 mm 2

Classe 5 - Flessibile

1.5…16 mm 2

1.5…16 mm 2

1.5…16 mm 2

Classe 2 - Con trefoli

1.5…16 mm 2

1.5…16 mm 2

1.5…16 mm 2

Classe 1 - Solido

0.75…6 mm 2

0.75…6 mm 2

0.75…6 mm 2

Dimensione doppio filo in rame Min...Max.

0.75…6 mm 2

0.75…6 mm 2

0.75…6 mm 2

2x Classe 6 - Estremamente flessibile, trefoli fini con puntalino

0.75…4 mm 2

0.75…4 mm 2

0.75…4 mm 2

2x Classe 5 - Flessibile

1.5…6 mm 2

1.5…6 mm 2

1.5…6 mm 2

2x Classe 2 - Con trefoli

1.5…6 mm 2

1.5…6 mm 2

1.5…6 mm 2

2x Classe 1 - Solido

0.75…6 mm 2

0.75…6 mm 2

0.75…6 mm 2

Sezione del cavo di rame adeguata

18-6 AWG

18-6 AWG

18-6 AWG

Doppio cavo (2x)

16-10 AWG

16-10 AWG

16-10 AWG

Coppia di serraggio terminali

Coppia resistente richiesta

1 Nm

1 Nm

1 Nm

9 lb.in

9 lb.in

9 lb.in

Coppia operativa

Commutatore a 3 poli

3Nm

3Nm

3Nm

27 lb.in

27 lb.in

27 lb.in

1) Valore nominale massimo del fusibile per interruttore a 3 poli 2) Non disponibile come interruttore a 4 poli

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

11

OTC63G1

OTC63G2

OTC80G2

OTC63G3

OTC80G3

OTC100G3

OTC125G3

OTC160G3 2)

G1

G2

G2

G3

G3

G3

G3

G3

800 V

800 V

800 V

800 V

800 V

800 V

800 V

800 V

4 kV

5 kV

5 kV

5 kV

5 kV

5 kV

5 kV

5 kV

8 kV

8 kV

8 kV

8 kV

8 kV

8 kV

8 kV

8 kV

63 A

63 A

80 A

63 A

80 A

100 A

125 A

160 A

63 A

63 A

80 A

63 A

80 A

100 A

125 A

160 A

63 A

63 A

80 A

63 A

80 A

100 A

125 A

160 A

55 A

55 A

63 A

80 A

90 A

90 A

90 A

16 mm 2

16 mm 2

25 mm 2

16 mm 2

25 mm 2

35 mm 2

50 mm 2

70 mm 2

63 A

63 A

80 A

63 A

80 A

100 A

125 A

160 A

40 A

63 A

80 A

63 A

80 A

100 A

125 A

125 A

40 A

63 A

80A

80A

80A

63 A

63 A

80 A

63 A

80 A

100 A

125 A

160 A

40 A

63 A

80 A

63 A

80 A

100 A

125 A

125 A

32 A

40 A

45 A

63 A

63 A

40 A

63 A

65 A

63 A

80 A

100 A

125 A

125 A

25 A

32 A

40 A

50 A

50 A

63 A

63 A

63 A

25 A

50 A

65 A

63 A

63 A

80 A

80 A

80 A

20 A

25 A

32 A

50 A

50 A

63 A

63 A

63 A

18.5 kW

30 kW

45 kW

30 kW

45 kW

55 kW

55 kW

55 kW

22 kW

30 kW

37 kW

45 kW

45 kW

55 kW

55 kW

55 kW

11 kW

25 kW

30 kW

30 kW

30 kW

45 kW

45 kW

45 kW

15 kW

22 kW

30 kW

45 kW

45 kW

55 kW

55 kW

55 kW

63 A/40 A

/ 63 A 1)

/ 80 A 1)

/ 80 A 1)

/ 80 A 1)

/ 80 A 1)

/ 63 A 1)

/ 80 A 1)

/ 80 A 1)

/ 80 A 1)

/ 80 A 1)

40 A/40 A

80 A/63 A

80 A/63 A

40 A/25 A

80 A/63 A

80 A/63 A

1.25 kA

2.5 kA

2.5 kA

3.2 kA

3.2 kA

3.2 kA

3.2 kA

3.2 kA

0.8 kA

1.5 kA

1.5 kA

2.5 kA

2.5 kA

2.5 kA

2.5 kA

2.5 kA

1.76 kA

3.5 kA

3.5 kA

4.8 kA

4.8 kA

4.8 kA

4.8 kA

4.8 kA

2.4 W

2.2 W

3.4 W

1.5 W

2.5 W

3.7 W

4.6 W

7.3 W

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

0.26 kg

0.56 kg

0.56 kg

0.88 kg

0.88 kg

0.88 kg

0.88 kg

0.88 kg

0.32 kg

0.70 kg

0.70 kg

1.10 kg

1.10 kg

1.10 kg

1.10 kg

1.5…16 mm 2

1.5…35 mm 2

1.5…35 mm 2

2.5…70 mm 2

2.5…70 mm 2

2.5…70 mm 2

2.5…70 mm 2

2.5…70 mm 2

0.75…4 mm 2

1.5…4 mm 2

1.5…4 mm 2

2.5…4 mm 2

2.5…4 mm 2

2.5…4 mm 2

2.5…4 mm 2

2.5…4 mm 2

1.5…16 mm 2

1.5…35 mm 2

1.5…35 mm 2

4…70 mm 2

4…70 mm 2

4…70 mm 2

4…70 mm 2

4…70 mm 2

1.5…16 mm 2

1.5…35 mm 2

1.5…35 mm 2

4…70 mm 2

4…70 mm 2

4…70 mm 2

4…70 mm 2

4…70 mm 2

0.75…6 mm 2

1.5…6 mm 2

1.5…6 mm 2

2.5…6 mm 2

2.5…6 mm 2

2.5…6 mm 2

2.5…6 mm 2

2.5…6 mm 2

0.75…6 mm 2

1.5…16 mm 2

1.5…16 mm 2

2.5…25 mm 2

2.5…25 mm 2

2.5…25 mm 2

2.5…25 mm 2

2.5…25 mm 2

0.75…4 mm 2

1.5…4 mm 2

1.5…4 mm 2

2.5…4 mm 2

2.5…4 mm 2

2.5…4 mm 2

2.5…4 mm 2

2.5…4 mm 2

1.5…6 mm 2

1.5…16 mm 2

1.5…16 mm 2

4…25 mm 2

4…25 mm 2

4…25 mm 2

4…25 mm 2

4…25 mm 2

1.5…6 mm 2

1.5…16 mm 2

1.5…16 mm 2

4…25 mm 2

4…25 mm 2

4…25 mm 2

4…25 mm 2

4…25 mm 2

0.75…6 mm 2

1.5…6 mm 2

1.5…6 mm 2

2.5…6 mm 2

2.5…6 mm 2

2.5…6 mm 2

2.5…6 mm 2

2.5…6 mm 2

18-6 AWG

16-2 AWG

16-2 AWG

12-2/0 AWG

12-2/0 AWG

12-2/0 AWG

12-2/0 AWG

12-2/0 AWG

16-10 AWG

16-8 AWG

16-8 AWG

1 Nm

2 Nm

2 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

9 lb.in

18 lb.in

18 lb.in

53 lb.in

53 lb.in

53 lb.in

53 lb.in

53 lb.in

3Nm

4 Nm

4 Nm

4 Nm

4 Nm

4 Nm

4 Nm

4 Nm

27 lb.in

36 lb.in

36 lb.in

36 lb.in

36 lb.in

36 lb.in

36 lb.in

36 lb.in

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

12

— Commutatori OT Plus, UL Dati tecnici: versioni 3 e 4 poli

— Dati tecnici secondo le norme UL 60947-4-1 e UL98

OTC16G1

OTC25G1

OTC40G1

Dimensioni frame

G1

G1

G1

Conformità

N. pratica Tensione operativa max

600 V

600 V

600 V

Corrente nominale per uso generico

pf = 0.7…0.8

20 A

30 A

40 A

Cavalli nominali max/ corrente FLA del motore

pf = 0.4…0.5

120 V

Trifase

208 V

5 hp/16.7 A

7.5 hp/24.2 A

10 hp/30.8 A

240 V

5 hp/15.2 A

7.5 hp/22 A

10 hp/28 A

480 V

10 hp/14 A

15 hp/21 A

20 hp/27 A

600 V

10 hp/11 A

20 hp/22 A

25 hp/27 A

Monofase

120 V

1 hp/16 A

1.5 hp/20 A

2 hp/24 A

208 V

2 hp/14 A

3 hp/20 A

5 hp/31 A

240 V

2 hp/12 A

3 hp/17 A

5 hp/28 A

480 V

5 hp/14 A

7.5 hp/21 A

10 hp/26 A

600 V

7.5 hp/16 A

10 hp/20 A

15 hp/ 27 A

Cortocircuito nominale con fusibile

Misura massima del fusibile

60 A

60 A

60 A

Tipo di fusibile

J

100 kA

100 kA

100 kA

T

100 kA

100 kA

100 kA

RK5 Monofase

5 kA

5 kA

5 kA

RK5 Trifase

5 kA

5 kA

5 kA

Amperaggio nominale nelle applicazioni CC

Collegamento a 2 poli, 250 V CC

Durata elettrica minima, pf = 0.75…0.8

operazioni elettriche

6.000

6.000

6.000

Dividere per due per i cicli operativi

operazioni meccaniche

200.000

200.000

200.000

Capicorda

Integrato

Integrato

Integrato

Gamma sezioni filo in rame

A singolo filamento

16-6 AWG

16-6 AWG

16-6 AWG

Singolo solido

18-10 AWG

18-10 AWG

18-10 AWG

A doppio filamento (2x)

16-10 AWG

16-10 AWG

16-10 AWG

Doppio solido (2x)

18-10 AWG

18-10 AWG

18-10 AWG

Coppia di serraggio terminali

Coppia resistente richiesta

9 lb.in

9 lb.in

9 lb.in

1 Nm

1 Nm

1 Nm

Peso senza accessori

3 poli

0.58 lbs

0.58 lbs

0.58 lbs

4 poli

0.71 lbs

0.71 lbs

0.71 lbs

Coppia operativa

commutatore 3 poli

27 lb.in

27 lb.in

27 lb.in

3Nm

3Nm

3Nm

1) Cavo da 75 °C. Interruttori a 3 poli da 80 A 2) Cavo da 75 °C. 4 poli, 73 A

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

13

OTC63G1

OTC63G2

OTC80G2

OTC30G3

OTC60G3

OTC100G3

G1

G2

G2

G3

G3

G3

UL98 CSA C22.2 No.4

UL 60947-4-1 CSA C22.2 No.14

E63822

E101914

600 V

600 V

600 V

600 V

600 V

600 V

50 A

63 A

80 A 1) 2)

30 A

60 A

100 A

5 hp/ 30.4 A

5 hp/30.4 A

5 hp/30.4 A

7.5 hp/44 A

10 hp/56 A

10 hp/30.8 A

15 hp/46.2 A

20 hp/59.4 A

10 hp/28 A

15 hp/42 A

20 hp/54 A

10 hp/28 A

20 hp/54 A

30 hp/80 A

25 hp/34 A

30 hp/40 A

40 hp/52 A

20 hp/27 A

40 hp/52 A

50 hp/65 A

30 hp/32 A

30 hp/32 A

40 hp/41 A

30 hp/32 A

50 hp/52 A

60 hp/62 A

2 hp/24 A

2 hp/24 A

2 hp/24 A

2 hp/24 A

3 hp/ 34 A

5 hp/56 A

5 hp/31 A

7.5 hp/44 A

10 hp/55 A

5 hp/28 A

7.5 hp/40 A

10 hp/50 A

5 hp/28 A

7.5 hp/40 A

15 hp/68 A

10 hp/26 A

15 hp/34 A

20 hp/44 A

10 hp/26 A

15 hp/34 A

25 hp/55 A

15 hp/27 A

15 hp/27 A

20 hp/39 A

15 hp/27 A

25 hp/44 A

30 hp/54 A

60 A

100 A

150 A

100 A

150 A

60 A

60 A

100 A

100 kA

100 kA

100 kA

100kA

100 kA

100 kA

100 kA

100 kA

100 kA

100kA

100 kA

100 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

30 A

60 A

100 A

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Integrato

Integrato

Integrato

Integrato

Integrato

Integrato

16-6 AWG

16-2 AWG

16-2 AWG

12-2/0 AWG

12-2/0 AWG

12-2/0 AWG

18-10 AWG

16-10 AWG

16-10 AWG

12-10 AWG

16-10 AWG

16-8 AWG

16-8 AWG

12-4 AWG

12-4 AWG

18-10 AWG

16-10 AWG

16-10 AWG

9 lb.in

18 lb.in

18 lb.in

53 lb.in

53 lb.in

53 lb.in

1 Nm

2 Nm

2 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

0.58 lbs

1.24 lbs

1.24 lbs

1.93 lbs

1.93 lbs

1.93 lbs

0.71 lbs

1.55 lbs

1.55 lbs

2.43 lbs

2.43 lbs

2.43 lbs

27 lb.in

36 lb.in

36 lb.in

36 lb.in

36 lb.in

36 lb.in

3Nm

4 Nm

4 Nm

4 Nm

4 Nm

4 Nm

— Informazioni per l’ordine

16

Commutatori

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

16

— Commutatori OT Plus Montaggio su piastra/guida DIN

— Commutatori azionabili frontalmente, per montaggio su base o su guida DIN. IEC60947-3 Compresa maniglia a montaggio diretto lucchettabile e terminali protetti IP20 sul lato anteriore. La maniglia di comando esterna e l’asta non sono incluse.

OTC40G1-3BS

IEC60947-3 - Tensione di esercizio: <415VAC Poli Corrente in Ampere Sezione trasversale del cavo in rame

Dimensioni frame

Codice d’ordine

Codice ABB

Correnti nominali di esercizio CA22A/CA23A < 415 V CA

3

16

1.5…16

16/16

G1

OTC16G1-3BS

1SCA163737R1001

3

25

1.5…16

25/25

G1

OTC25G1-3BS

1SCA163765R1001

3

40

1.5…16

40/40

G1

OTC40G1-3BS

1SCA163793R1001

OTC63...80G2-3BS

3

63

1.5…16

63/40

G1

OTC63G1-3BS

1SCA163811R1001

3

63

1.5…35

63/63

G2

OTC63G2-3BS

1SCA162734R1001

3

80

1.5…35

80/65

G2

OTC80G2-3BS

1SCA162737R1001

3

63

2.5…70

63/63

G3

OTC63G3-3BS

1SCA162743R1001

3

80

2.5…70

80/80

G3

OTC80G3-3BS

1SCA162745R1001

3

100

2.5…70

100/100

G3 OTC100G3-3BS

1SCA162747R1001

3

125

2.5…70

125/125

G3 OTC125G3-3BS

1SCA162749R1001

3

160

2.5…70

160/125

G3 OTC160G3-3BS

1SCA162751R1001

4

16

1.5…16

16/16

G1

OTC16G1-4BS

1SCA163744R1001

OTC63…100G3-4BS

4

25

1.5…16

25/25

G1

OTC25G1-4BS

1SCA163772R1001

4

40

1.5…16

40/40

G1

OTC40G1-4BS

1SCA163800R1001

4

63

1.5…16

63/40

G1

OTC63G1-4BS

1SCA163814R1001

4

63

1.5…35

63/63

G2

OTC63G2-4BS

1SCA162736R1001

4

80

1.5…35

80/65

G2

OTC80G2-4BS

1SCA162738R1001

4

63

2.5…70

63/63

G3

OTC63G3-4BS

1SCA162744R1001

4

80

2.5…70

80/80

G3

OTC80G3-4BS

1SCA162746R1001

4

100

2.5…70

100/100

G3 OTC100G3-4BS

1SCA162748R1001

4

125

2.5…70

125/125

G3 OTC125G3-4BS

1SCA162750R1001

4

160

2.5…70

160/125

G3 OTC160G3-4BS

1SCA162752R1001

4

160

2.5…70

160/125

G3 OTC160G3-4BS

1SCA162752R1001

— Commutatori azionabili frontalmente, per montaggio su base o su guida DIN. UL60947-4-1/UL98 Compresa maniglia a montaggio diretto lucchettabile e terminali protetti IP20 sul lato anteriore. La maniglia di comando esterna e l’asta non sono incluse.

OTC63...80G2-3BS

UL60947-4-1/UL98 - Tensione di esercizio <600V AC Poli

Filo di rame gamma

Potenza nominale (CV)

Codice d’ordine

Codice ABB

Corrente nominale in Amp per uso generico

240 V CA 480 V CA 600 V CA

3

30

12-2 /0 AWG

10

20

30

OTC30G3-3BS 1SCA162739R1001

3

60

12-2 /0 AWG

20

40

50

OTC60G3-3BS

1SCA162741R1001

OTC30…100G3-4BS

3

100

12-2 /0 AWG

30

50

60

OTC100G3-3BS

1SCA162747R1001

4

30

12-2 /0 AWG

10

20

30

OTC30G3-4BS

1SCA162740R1001

4

60

12-2 /0 AWG

20

40

50

OTC60G3-4BS

1SCA162742R1001

4

100

12-2 /0 AWG

30

50

60

OTC100G3-4BS

1SCA162748R1001

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

18

— Accessori

19

Manopole

19

Contatti ausiliari

20

Polo supplementare

20

Coperture dei morsetti

20

Kit per collegamento in parallelo

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

19

— Accessori opzionali per commutatori Informazioni per l’ordine

— Maniglie dirette Non lucchettabili

Non utilizzabile insieme all’asta

OHBS9

Dimensioni frame

Chiusura con lucchetto

Codice d’ordine OHBS9/1

Per commutatori

Colore

Codice ABB

MOQ

No

Nero

1SCA108689R1001

1

OTC63G2-...OTC80G2- OTC30G3-...OTC160G3-

G2. G3

OHBS9

1SCA108665R1001

10

Rosso

OHRS9/1

1SCA108690R1001

1

OHRS9

1SCA108666R1001

10

— Contatti ausiliari per commutatori OT Plus OTC63G2_...160G3_

Ciascun contatto ausiliario include la funzione 1NA+1NC e può essere montato a scatto su entrambi i lati del commutatore. Due blocchi installabili su ciascun lato (2NA + 2NC) fino ad un massimo di 4NA + 4NC per ogni commutatore. Tutti i contatti ausiliari NA hanno la funzione di apertura anticipata in qualsiasi posizione di montaggio (il contatto ausiliario NA si apre >20 ms prima dei contatti principali). Numerazione dei contatti secondo EN50013. Ith = 16 A, sezione trasversale dei cavi max. 2x2,5 mm².

AUXGB-11

Dimensioni frame

Codice d’ordine

Per commutatori

Montaggio Funzione

Codice ABB

MOQ

1NO + 1NC AUXGB-11

1SCA162594R1001

10

OTC16G1-...OTC63G1-

G1

Su guida DIN e piastra di fondo

OTC63G2-…OTC100G2-_BS

G2

OTC30G3-…OTC160G3-_BS

G3

1NO + 1NC AUXGM3-11

1SCA162790R1001

1

OTC16G1-...OTC63G1

G1

Adattatore DIN incluso

OTC63G2-…OTC80G2

G2

OTC30G3-…OTC160G3

G3

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

20

— Accessori opzionali per commutatori Informazioni per l’ordine

— Polo supplementare per interruttori su base e su guida DIN Montabile su entrambi i lati dell’interruttore. Adatto sia per interruttori a base che guida DIN.

Polo neutro fisso

Dimensioni frame

Codice d’ordine

Per commutatori

Contrassegno

Codice ABB

MOQ

OTC16G1-...OTC63G1-

G1

N

PNG1

1SCA162602R1001

10

OTC63G2-…OTC100G2-

G2

PNG2

1SCA162602R1001

OTC30G3-…OTC160G3-

G3

PNG3

1SCA162603R1001

PNG2

Polo protezione di terra

Dimensioni frame

Codice d’ordine

Per commutatori

Contrassegno

Codice ABB

MOQ

OTC16G1-...OTC63G1-

G1

PE

PEG1

1SCA162600R1001

10

OTC63G2-…OTC100G2-

G2

PEG2

1SCA162600R1001

OTC30G3-…OTC160G3-

G3

PEG3

1SCA162601R1001

PEG3

— Calotte copriterminali per interruttori su base e su guida DIN Montaggio a scatto, installabile su entrambi i lati dell’interruttore. Adatto sia per interruttori su base e guida DIN. IP2X dal lato anteriore.

Dimensioni frame

Codice d’ordine

Per commutatori

Colore

Poli

Codice ABB

MOQ

OTC16G1-...OTC63G1-

G1

TSG3-1

Trasparente

1

TSG1-1

1SCA163875R1001

10

OTC16G1-...OTC63G1-

G1

3

TSG1-3

1SCA163876R1001

OTC63G2-…OTC100G2-

G2

1

TSG2-1

1SCA162604R1001

OTC63G2-…OTC100G2-

G2

3

TSG2-3

1SCA162605R1001

OTC30G3-…OTC160G3-

G3

1

TSG3-1

1SCA162606R1001

OTC30G3-…OTC160G3-

G3

3

TSG3-3

1SCA162607R1001

TSG3-3

— Kit per collegamento in parallelo

Barre di collegamento con protezione dita, per il collegamento in parallelo dei terminali superiori o inferiori. Le barre consentono l’aggiunta di cavi; le dimensioni massime sono indicate di seguito.

Unità

Peso/ unità kg

Sezione trasversale del cavo

Codice d’ordine

OZXA

Codice ABB

pezzi

Per commutatori

mm 2

OTC63G2-...OTC80G2

25

3 poli

1SCA164225R1001

1

0.06

OZXA42

25

4 poli

1SCA164226R1001

1

0.09

OZXA43

OTC30G3-...OTC160G3

50

3 poli

1SCA022790R3910

1

0.16

OZXA40

50

4 poli

1SCA022790R4040

1

0.24

OZXA41

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

22

— Disegni dimensionali

23

OTC16…63G1-3BS

24

OTC16…63G1-4BS

25

OTC63…80G2-3BS

26

OTC63...80G2-4BS

27

OTC30...160G3-3BS

28

OTC30...160G3-4BS

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

23

— Commutatori OT Plus Disegni dimensionali

Commutatori ad azionamento frontale, per montaggio su base o su guida DIN IEC

OTC16…63G1-3BS

6/0.24

TSG1-3

OH_S1=50/1.97 OH_S2=65/2.56 OH_S3=48/1.89

32,8 1.29

32,8 1.29

11 0.43

L

6,1 0.24

EN 50022

TSG1-1

OT16...63G1-6BS OTC16...63G1-3BS

35 1.38

OH_S1 OH_S2 OH_S3

68 2.68

60 2.36

35,2 1.39

41,4 1.63

AUXGB-11

22 0.87

18,3 0.72

PNG-1 PEG-1

70 2.76 57 2.24

OH_S1=25/0.98 OH_S2=34,5/1.36 OH_S3=25/0.98

46 1.81

OT16...63G1-6BQ OTC16...63G1-3BQ

62,5 2.46

6/0.24

86,4 3.40

74,2 2.92

10,1 0.40

11 0.43

11 0.43

13 0.51

11 0.43

11 0.43

14,6 0.57

18,7 0.74

6,4 0.25

47,3 1.86

50 1.97

5,4 0.21

11,7 0.46

37,2 1.47

16,1 0.63

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

24

— Commutatori OT Plus Disegni dimensionali

Commutatori ad azionamento frontale, per montaggio su base o su guida DIN IEC

OTC16…63G1-4BS

TSG1-3

6/0.24

OH_S1=50/1.97 OH_S2=65/2.56 OH_S3=48/1.89

11 0.43

32,8 1.29

32,8 1.29

11 0.43

11 0.43

L

EN 50022

6,1 0.24

TSG1-1

OT16...63G1-8BS OTC16...63G1-4BS

OH_S1 OH_S2 OH_S3

35 1.38

60 2.36

41,4 1.63

35,2 1.39

68 2.68

22 0.87

PNG-1 PEG-1

18,3 0.72

AUXGB-11

57 2.24 92 3.62

46 1.81

OT16...63G1-8BQ OTC16...63G1-4BQ

OH_S1=25/0.98 OH_S2=34,5/1.36 OH_S3=25/0.98

62,5 2.46

108,3 4.26

74,2 2.92

6/0.24

10 0.39

11 0.43

11 0.43

11 0.43

13 0.51

11 0.43

11 0.43

11 0.43

14,6 0.58

6,4 0.25

18,7 0.74

47,3 1.86

50 1.97

5,4 0.21

11,7 0.46

37,2 1.47

16,1 0.63

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

25

— Commutatori OT Plus Disegni dimensionali

Commutatori ad azionamento frontale, per montaggio su base o su guida DIN IEC

OTC63…80G2-3BS

TSG2-3

49,5 1.95

6xA 0.24xA

OH_45J6 OH_65J6

6/0.24

51,5 2.03

51,5 2.03

16,5 0.65

TSG2-1

2,9 0.11

TSG2-3

49,5 1.95

4,5 0.18

6xA 0.24xA

OH_45J6 OH_65J6

TSG2-3

49,5 1.95

51,5 2.03

51,5 2.03

16,5 0.65

2,9 0.11

6/0.24

TSG2-1

6xA 0.24xA

4,5 0.18

45 1.77

22,3 0.88

51,5 2.03

51,5 2.03

16,5 0.65

6/0.24

TSG2-1

2,9 0.11

AUXGB-11

4,5 0.18

45 1.77

22,3 0.88

AUXGB-11

66,6 2.62

45 1.77

22,3 0.88

AUXGB-11

54 2.13

35 1.38

82,5 3.25

91,5 3.60

66,6 2.62

54 2.13

35 1.38

91,5 3.60

82,5 3.25

54 2.13

91,5 3.60

35 1.38

82,5 3.25

16,7 0.66

OH_65J6 = 65/2.54 OH_45J6 = 45/1.78

PEG-2 PNG-2

16,7 0.66

EN 50022

42,5 1.67

48,8 1.92

OH_65J6 = 65/2.54 OH_45J6 = 45/1.78

PEG-2 PNG-2

105 4.13 95 3.74

76,2 3.00

42,5 1.67

EN 50022

48,8 1.92

96,2 3.79

76,2 3.00

105 4.13 95 3.74

16 0

137,8 5.43

L

45 1.77

96,2 3.79

PEG-2 PNG-2

EN 50022

45 1.77 48,8 1.92

42,5 1.67

L

137,8 5.43

105 4.13 95 3.74

76,2 3.00

87,5 3.44

96,2 3.79

10 0.39

17,5 0.69

20,2 0.79

87,5 3.44

137,8 5.43

L

10 0.39

17,5 0.69

20,2 0.79

9,6 0.378

9,6 0.378

47,3 1.86

61,2 2.41

mm in

8,8 0.346

87,5 3.44

47,3 1.86

61,2 2.41

mm in

8,8 0.346

10 0.39

17,5 0.69

20,2 0.79

22,6 0.89

9,6 0.378

20,1 0.79

22,6 0.89

20,1 0.79

47,3 1.86

57,5 2.27

61,2 2.41

mm in

8,8 0.346

57,5 2.27

22,6 0.89

20,1 0.79

57,5 2.27

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

26

— Commutatori OT Plus Disegni dimensionali

Commutatori ad azionamento frontale, per montaggio su base o su guida DIN IEC

OTC63…80G2-4BS

TSG2-3

TSG2-3

49,5 1.95

TSG2-1

TSG2-1

49,5 1.95

6xA 0.24xA

OH_45J6 OH_65J6 OH_45J6 OH_65J6

6xA 0.24xA

2,9 0.11

6/0.24

16,5 0.65

51,5 2.03

51,5 2.03

16,5 0.65 TSG2-1

TSG2-1

4

16,5 0.65

51,5 2.03

51,5 2.03

16,5 0.65

2,9 0.11

4,5 0.18

TSG2-3

TSG2-1

49,5 1.95

22,3 0.88

45 1.77

6xA 0.24xA

OH_45J6 OH_65J6

AUXGB-11

22,3 0.88

45 1.77

6/0.24

16,5 0.65

51,5 2.03

51,5 2.03

16,5 0.65

2,9 0.11

TSG2-1

4,5 0.18

66,6 2.62

91,5 3.60

35 1.38

54 2.13

82,5 3.25

66,6 2.62

22,3 0.88

45 1.77

AUXGB-11

82,5 3.25

35 1.38

91,5 3.60

66 2.6

16,9 0.66

54 2.13

82,5 3.25

91,5 3.60

35 1.38

OH_65J6 = 65/2.54 OH_45J6 = 45/1.78

PNG-2 PEG-2

48,8 1.92

EN 50022

42,5 1.67

76,2 3.00

95 3.74 140 5.51

16,9 0.66

OH_65J6 = 65/2.54 OH_45J6 = 45/1.78

PNG-2 PEG-2

96,2 3.79

42,5 1.67

EN 50022

48,8 1.92

16,9 0.66

L

45 1.77

162,6 6.40

OH_6 OH_4

95 3.74 140 5.51

76,2 3.00

PNG-2 PEG-2

42,5 1.67

48,8 1.92

EN 50022

96,2 3.79

95 3.74 140 5.51

76,2 3.00

162,6 6.40

L

45 1.77

96,2 3.79

122,5 4.82

10 0.39

17,5 0.69

20,2 0.79

162,6 6.40

L

45 1.77

mm in

9,6 0.38

122,5 4.82

47,3 1.86

61,2 2.41

8,8 0.35

17,5 0.69

20,2 0.79 122,5 4.82

mm in

10 0.39

17,5 0.69

20,2 0.79

mm in

9,6 0.38

22,6 0.89

9,6 0.38

20,1 0.79

61,2 2.41

8,8 0.35

47,3 1.86

61,2 2.41

57,5 2.27

8,8 0.35

22,6 0.89

22,6 0.89

20,1 0.79

20,1 0.79

57,5 2.27

57,5 2.27

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

27

— Commutatori OT Plus Disegni dimensionali

Commutatori ad azionamento frontale, per montaggio su base o su guida DIN IEC

OTC30…160G3-3BS

50 1.97

0.24xA 6xA

OH_65J6 OH_45J6

50 1.97

AUXGB-11

AUXGB-11 TSG3-3

TSG3-1

EN 50022

67 2.64

67 2.64

24,5 0.96

3,4 0.14

0.24xA 6xA

OH_65J6 OH_45J6

TSG3-3 4,5 0.18

3,4 0.14

67 2.64

67 2.64

24,5 0.96

TSG3-1

EN 50022

50 1.97

4,5 0.18

0.24xA 6xA

OH_65J6 OH_45J6

AUXGB-11

TSG3-3

TSG3-1

EN 50022

3,4 0.14

67 2.64

67 2.64

24,5 0.96

4,5 0.18

36 1.42 16,7 0.66

36 1.42 16,7 0.66

36 1.42 16,7 0.66

6 /0.24 6 /0.24

66,6 2.62

66,6 2.62

113 4.45

113 4.45

60 2.36

60 2.36

29,1 1.14 6 /0.24

29,1 1.14

66,6 2.62

123 4.84

102,5 4.04

35 1.38

102,5 4.04

123 4.84

35 1.38

113 4.45

60 2.36

29,1 1.14

102,5 4.04

123 4.84

35 1.38

45 1.77

45 1.77

PEG-3 PNG-3 PEG-3 PNG-3

45 1.77

OH_65J6 = 65/2.54 OH_45J6 = 45/1.78

PEG-3 PNG-3

OH_65J6 = 65/2 OH_45J6 = 45/1

OH_65J6 = 65/2.54 OH_45J6 = 45/1.78

49,9 1.96

22,5 0.89

77,1 3.04

92,5 3.64

22,5 0.89

49,9 1.96

49,9 1.96

22,5 0.89

L

140 5.51

92,5 3.64

77,1 3.04

77,1 3.04

92,5 3.64

179,1 7.05

L

140 5.51

140 5.51

L

179,1 7.05 179,1 7.05

115 4.53 25 0.98

10 0.39

22,5 0.89

26,8 1.06

115 4.53 25 0.98

115 4.53 25 0.98

10 0.39

22,5 0.89

26,8 1.06

mm in

13 0.51

10 0.39

22,5 0.89

26,8 1.06

mm in

47,3 1.86

13 0.51

62,8 2.47

12,5 0.49

mm in

13 0.51

47,3 1.86

62,8 2.47

12,5 0.49

47,3 1.86

62,8 2.47

12,5 0.49

20,1 0.79

20,1 0.79

57,5 2.27

57,5 2.27

20,1 0.79

57,5 2.27

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

28

— Commutatori OT Plus Disegni dimensionali

Commutatori ad azionamento frontale, per montaggio su base o su guida DIN IEC

OTC30…160G3-4BS

TSG3-3 TSG3-3

0.24xA 6xA 50 1.97

50 1.97

0.24xA 6xA

OH_45J6 OH_65J6

OH_45J6 OH_65J6

24,5 0.96

67 2.64

67 2.64

24,5 0.96

EN 50022

3,5 0.14

TSG3-1

TSG3-1

24,5 0.96

3,5 0.14

AUXGB-11

TSG3-1

67 2.64

67 2.64

24,5 0.96

TSG3-1

EN 50022

4,5 0.18

4,5 0.18

50 1.97

TSG3-3

0.24xA 6xA

OH_45J6 OH_65J6

16,7 0.66

36 1.42

24,5 0.96

67 2.64

67 2.64

24,5 0.96

3,5 0.14

AUXGB-11

TSG3-1

TSG3-1

EN 50022

16,7 0.66

36 1.42

4,5 0.18

6/0.24

66,6 2.62

29,1 1.15

123 4.84 6/0.24

35 1.38

113 4.45

60 2.36

66,6 2.62

16,7 0.66

36 1.42

102,5 4.04

29,1 1.15 6/0.24

60 2.36

123 4.84

35 1.38

45 1.77

66,6 2.62

PNG-3 PEG-3

2,5

OH_65J6 = 65/2.54 OH_45J6 = 45/1.78

29,1 1.15

04

123 4.84

35 1.38

113 4.45

60 2.36

45 1.77

49,8 1.96

22,5 0.89

102,5 4.04

PNG-3 PEG-3

77 3.03

92,5 3.64 191 7.52

OH_65J6 = 65/2.54 OH_45J6 = 45/1.78

45 1.77

L

PNG-3 PEG-3

230,1 9.06

OH_65J6 = 65/2.54 OH_45J6 = 45/1.78

22,5 0.89

49,8 1.96

22,5 0.89 92,5 3.64 191 7.52

77 3.03

49,8 1.96

22,5 0.89

25 0.98 166 6.54

77 3.03

230,1 9.06 92,5 3.64 191 7.52

L

mm in

10 0.39

25,5 1.00

22,5 0.89

22,5 0.89

22,5 0.89

25,5 1.00

26,9 1.06

L

230,1 9.06

13 0.51

47,3 1.86

62,8 2.47

12,5 0.49

25 0.98 166 6.54

25 0.98 166 6.54

mm in

mm in

10 0.39

25,5 1.00

22,5 0.89

22,5 0.89

22,5 0.89

22,5 0.89

25,5 1.00

26,9 1.06 26,9 1.06

10 0.39

25,5 1.00

22,5 0.89

22,5 0.89

22,5 0.89

22,5 0.89

25,5 1.00

20,1 0.79

13 0.51

13 0.51

57,5 2.27

47,3 1.86

47,3 1.86

62,8 2.47

12,5 0.49

62,8 2.47

12,5 0.49

20,1 0.79

20,1 0.79

57,5 2.27

57,5 2.27

COMMUTATORI ABB – DESIGN COMPATTO, AFFIDABILITÀ ELEVATA

29

— Electrification Business ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB SACE Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero di contatto 02 2415 1515 attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Costumer Support 02 2415 2415

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

new.abb.com/low-voltage/it

Ci riserviamo il diritto di apportare variazioni tecniche o modificare senza preavviso i contenuti del presente documento. ABB non si assume alcuna responsabilità in merito a potenziali errori o a eventuali carenze di informazioni in questo documento. Ci riserviamo tutti i diritti sul presente documento, sull'argomento trattato e sulle illustrazioni in esso contenute. Sono vietati la riproduzione, la divulgazione a terzi o l'utilizzo del contenuto, integrale o parziale, senza previo consenso scritto da parte di ABB.

Copyright© 2026 ABB - Tutti i diritti riservati

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31

new.abb.com

Powered by