ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/60
— Avviatori stella-triangolo protetti da relè di sovraccarico termico Con contattori AF
Contattore di linea KM1
Contattore di triangolo KM3
Contattore di stella KM2
Δ
L
Tipo
Codice ordine
Tipo
Codice ordine
Tipo
Codice ordine
IEC
Tensione di comando Uc min. ... Uc max. (1)
AC-3 Potenza nominale
Corrente nominale
400 V 400 V kW A
V 50/60 Hz V c.c.
7,5
15,5
24...60
20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF12Z-30-10-21 1SBL156001R2110 AF12-30-10-13 1SBL157001R1310 AF16Z-30-10-21 1SBL176001R2110 AF16-30-10-13 1SBL177001R1310 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300 AF40-30-00-11 1SBL347001R1100
AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300 AF40-30-00-11 1SBL347001R1100
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
11
22
24...60
20...60 AF12Z-30-10-21 1SBL156001R2110
100...250 100...250 AF12-30-10-13 1SBL157001R1310
15
29
24...60
20...60 AF16Z-30-10-21 1SBL176001R2110
100...250 100...250 AF16-30-10-13 1SBL177001R1310
18,5
35
24...60
20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100
100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300
22
41
24...60
20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100
100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300
25
47
24...60
20...60 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100
100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300
37
66
24...60
20...60 AF40-30-00-11 1SBL347001R1100
100...250 100...250 AF40-30-00-13 1SBL347001R1300
AF40-30-00-13 1SBL347001R1300
AF40-30-00-13 1SBL347001R1300
45
80
24...60
20...60 AF52-30-00-11 1SBL367001R1100
AF52-30-00-11 1SBL367001R1100 AF52-30-00-13 1SBL367001R1300
AF40-30-00-11 1SBL347001R1100 AF40-30-00-13 1SBL347001R1300
100...250 100...250 AF52-30-00-13 1SBL367001R1300
55
97
24...60
20...60 AF65-30-00-11 1SBL387001R1100
AF65-30-00-11 1SBL387001R1100
AF40-30-00-11 1SBL347001R1100
100...250 100...250 AF65-30-00-13 1SBL387001R1300
AF65-30-00-13 1SBL387001R1300
AF40-30-00-13 1SBL347001R1300
75
132
24...60
20...60 AF80-30-00-11 1SBL397001R1100
AF80-30-00-11 1SBL397001R1100
AF52-30-00-11 1SBL367001R1100
100...250 100...250 AF80-30-00-13 1SBL397001R1300
AF80-30-00-13 1SBL397001R1300
AF52-30-00-13 1SBL367001R1300
90
160
24...60
20...60 AF96-30-00-11 1SBL407001R1100
AF96-30-00-11 1SBL407001R1100
AF65-30-00-11 1SBL387001R1100
100...250 100...250 AF96-30-00-13 1SBL407001R1300
AF96-30-00-13 1SBL407001R1300
AF65-30-00-13 1SBL387001R1300
110
195
24...60
20...60 AF116-30-11-11 1SFL427001R1111
AF116-30-11-11 1SFL427001R1111 AF116-30-11-13 1SFL427001R1311 AF140-30-11-11 1SFL447001R1111 AF140-30-11-13 1SFL447001R1311 AF190-30-11-11 1SFL487002R1111 AF190-30-11-13 1SFL487002R1311
AF116-30-11-11 (4) 1SFL427001R1111 AF116-30-11-13 1SFL427001R1311 AF116-30-11-11 1SFL427001R1111 AF116-30-11-13 1SFL427001R1311 AF140-30-11-11 1SFL447001R1111 AF140-30-11-13 1SFL447001R1311
100...250 100...250 AF116-30-11-13 1SFL427001R1311
132
230
24...60
20...60 AF140-30-11-11 1SFL447001R1111
100...250 100...250 AF140-30-11-13 1SFL447001R1311
160
280
24...60
20...60 AF190-30-11-11 1SFL487002R1111
100...250 100...250 AF190-30-11-13 1SFL487002R1311
Powered by FlippingBook