Protezione e controllo del motore - Catalogo

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/68

— Avviatori stella-triangolo protetti da relè di sovraccarico termico Dimensioni di ingombro con contattori AF

144 5.67"

111 4.37"

10 0.39"

165 6.50"

5.5 0.22"

4 0.16"

106.8 4.20" 110.6 4.35"

AF40, AF52, AF65 + BEY65-4, VM96-4, CA4-10, CA4-01 + TF65 relè sovraccarico termico

155 6.10"

M6 ¼-20 UNC

45 1.78"

M4 8-32 UNC

ø 4.2 0.17"

5 0.20"

ø 6.4 0.25"

Dimensioni principali in mm, pollici

Powered by