QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE
134
— Cassette modulari in poliestere - APO Codici d'ordine
Serrature con maniglia * Complete di dime di foratura, chiavi e accessori di montaggio.
Descrizione
Tipo
Codice d'ordine
Conf./ N° pezzi
Con 2 chiavi V 2432E
APL2432E 4TBO852020C0100
1
* Non utilizzabile con coperchio incernierato.
Serrature senza maniglia Complete di dime di foratura, chiavi e accessori di montaggio.
Descrizione
Tipo
Codice d'ordine
Conf./ N° pezzi
Con chiave quadrata 8 mm
1
APLSQR
4TBO852021C0100
Con chiave triangolare 8 mm
APLTRI8
4TBO852022C0100
1
APLDB
4TBO852023C0100
Con chiave doppia aletta 3 mm
1
Aeratori IP44 Per assicurare una sufficiente ventilazione, è necessario montare 2 aeratori per cassetta, in modo da prevenire formazione di condensa. Completi di dima di foratura e viti. È preferibile montare un aeratore in basso ed uno in alto.
Descrizione
Colore
Tipo
Codice d'ordine
Conf./ N° pezzi
Set di 2 aeratori in poliammide.
RAL 7036
PS833677 4TBP833677C0100
1
Montaggio a palo • I profilati a C sono montati direttamente sul retro delle cassette. • Intorno al palo è fissato un nastro. Sul profilato a C sono piazzate delle bride che sostengono il nastro di fissaggio con sicurezza.
Descrizione
Tipo
Codice d'ordine
Conf./ N° pezzi
Set di 2 profilati a C per lato 300 mm e 370 mm*
APPM
4TBO890510C2100
1
* Reggia metallica non inclusa.
CT_quadri_CAP3-5.indd 134
28/06/22 11:03
Powered by FlippingBook