Quadri e contenitori in materiale isolante

CASSETTE APO

135

Piedini di fissaggio

Set di 4 pezzi rinforzati con fibra di vetro. • Per punti di fissaggio esterni. • Fissaggio diretto attraverso i quattro fori d'angolo della cassetta. • In caso di utilizzo dello spessore di rialzo, i piedini devono essere montati prima dello spessore. • Peso max. ammissibile 100 Kg

Descrizione

Tipo

Codice d'ordine

Conf./ N° pezzi

7 9

Set di 4 pezzi rinforzati con fibra di vetro

APMBPA

4TBO851266C0100

1

Set di 4 piedini in acciaio inox (type 304). • Per condizioni d'impiego estremamente gravose. • Per fissaggio a palo mediante nastro d'acciaio. • I 4 piedini sono montati direttamente sul retro della cassetta, nella sede appositamente rinforzato per questo scopo. • Fissaggio mediante inserti filettati M4 (forniti in confezione). • Peso max. ammissibile 100 Kg.

20

Descrizione

Tipo

Codice d'ordine

Conf./ N° pezzi

Set di 4 piedini in acciaio inox (type 304)

APMBRVS

4TBO852025C0100

1

7

Cerniere Per poter montare le cerniere, il coperchio e la base, o lo spessore di rialzo, devono essere forati. • Le dime di foratura sono fornite in confezione. Il tipo di cerniera dipende dalle combinazioni. • Sono disponibili 6 set di cerniere. Ciascuno comprende: 2 cerniere, viti, dima, istruzioni di montaggio e se necessari, dei distanziatori.

Cerniere Tipo

Codice d'ordine

Conf./ N° pezzi

A B C D E F

A B C D E F

APHA APHB APHC APHD APHE APHF

4TBO856109C0100 4TBO856110C0100 4TBO856111C0100 4TBO856112C0100 4TBO856113C0100 4TBO856114C0100

1 1 1 1 1 1

Tabella di scelta Selezione

Base APO 1 31-41-71-51 81-61-11-12

Coperchio poliestere Coperchio poliestere + spessore di rialzo Coperchio policarbonato Coperchio policarbonato + spessore di rialzo

A B

A C

D

D

E

F

CT_quadri_CAP3-5.indd 135

28/06/22 11:03

Powered by