Quadri e contenitori in materiale isolante

QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE

158

— Quadretti per automazione Codici d’ordine

Morsettiere Le morsettiere complete sono composte da una combinazione di portamorsetti e barre morsetti, con le barre morsetti già montate sui portamorsetti. La configurazione della morsettiera completa è standard. Per esigenze diverse (morsettiere personalizzate). I portamorsetti e le barre morsetti devono essere acquistate separatamente nelle versioni indicate nei paragrafi successivi.

Descrizione

Tipo

Codice d’ordine

Conf./ N° pezzi

per 12 moduli – composto da 12540x1 + 12531x1 + 12532x1 per 18 moduli – composto da 12543x1 + 12531x1 + 12535x1

12492

M124920000

10/40

12498

M124980000

10/40

Portamorsetti La realizzazione della morsettiera si completa abbinando ai portamorsetti le barre morsetti necessarie, prestando attenzione a tenere separate le barre morsetti l’una dall’altra.

Per quadretti [tipo]

Tipo

Codice d’ordine

Conf./ N° pezzi 12/144

per 12 moduli – 13204 - 13205 - 13206

12540 12543

M125400000 M125430000

per 18 moduli – 13208

12/108

Barre morsetti Le barre morsetti sono installabili su ogni tipo di portamorsetti; sono agganciabili a questi a scatto tramite 2 clip per barra, attraverso due fori alle estremità della barra stessa.

Descrizione N. fori x Ø fori (mm) + N. fori x mm 2

Tipo

Codice d’ordine

Conf./ N° pezzi 20/240 20/240 20/240 20/240 20/240

5x16

12531 12532 12533 12534 12535

M125310000 M125320000 M125330000 M125340000 M125350000

10x16 + 3x25 16x16 + 3x25 15x16 + 6x25 19x16 + 6x25

Portamorsetti e barre morsetti sono forniti separatamente. In questo modo, inserendo una o due barre morsetti nel portamorsetti, è possibile realizzare la morsettiera migliore per le proprie esigenze. Alcune configurazioni standard sono illustrate nella prima tabella.

CT_quadri_CAP6-12.indd 158

28/06/22 11:06

Powered by