QUADRETTI PER AUTOMAZIONE
159
— Quadretti per automazione Accessori - Codici d’ordine
Cornici per montaggio ad incasso
Per quadretti [tipo]
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi
13200 13204 13205 13206 13208
12598 12593 12599 12594 12595
M125980000 M125930000 M125990000 M125940000 M125950000
5/20 5/20
5/5 5/5 5/5
Staffe per fissaggio a parete
Descrizione
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi 20/240
In materiale isolante
12858
M128580000
Cutter universale
Descrizione
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi
Per trapano
12894
M128940000
1/30
Mostrine coprimodulo
Numero moduli [18 mm]
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi 50/1500
1 4
grigio RAL 7035 grigio RAL 7035
12861 12863
M128610000 M128630000
25/300
Flange di ricambio
Per quadretti [tipo]
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi
13204 – 13205 – 13206, bimateria
12601 12602
M126010000 M126020000
20/80 20/80 20/80 20/80
13208, bimateria
13204 - 13205 - 13206, flangia rigida
1SL0551A00 1SL0551A00 1SL0552A00 1SL0552A00
13208, flangia rigida
Serratura
Descrizione
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi 10/300
A chiave cifrata
12866
M128660000
CT_quadri_CAP6-12.indd 159
28/06/22 11:06
Powered by FlippingBook