Quadri e contenitori in materiale isolante

QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE

168

— Mini EUROPA40 Panoramica

Specifiche tecniche

• Grado di protezione IP40. • Colore: bianco RAL 9016 e grigio RAL 7035. • Materiale termoplastico autoestinguente resistente a calore anormale e al fuoco fino a 650°C (prova del filo incandescente), in conformità con la Norma IEC 60695-2-11.

• Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. • Resistenza agli urti: 6 joule (con interruttori montati). • Conformità: certificazione IEC 60670-24.

Conforme alla Norma IEC 60670-24.

Ogni calotta è dotata di guida DIN.

La calotta, particolarmente robusta e resistente agli urti, garantisce protezione completa all’apparecchiatura installata.

Disponibile in bianco e grigio e in tre misure diverse per 2 - 4 - 6 moduli.

Questo centralino senza porta raggiunge il grado IP40.

Le pareti superiori e inferiori includono preintagli sul lato interno per l’attraversamento di canaline per i cavi.

Le calotte possono essere aperte dal lato anteriore per facilitare l’accesso durante l’installazione.

CT_quadri_CAP6-12.indd 168

28/06/22 11:06

Powered by