CALOTTE PER MONTAGGIO A PARETE IP40
169
— Mini EUROPA40 Codici d’ordine
Descrizione
N. di moduli [18 mm]
Dimensioni LxAxP [mm] 50x140x65 50x140x65 95x160x65 95x160x65 140x160x65 140x160x65
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi
bianco RAL 9016 grigio RAL 7035 bianco RAL 9016 grigio RAL 7035 bianco RAL 9016 grigio RAL 7035
2 2 4 4 6 6
1SL2402A00 1SL2402A00
1/45 1/45 1/20 1/20 1/12 1/12
12422
M124220000
2 moduli
1SL2404A00 1SL2404A00
12424
M124240000
1SL2406A00 1SL2406A00
12426
M124260000
4 moduli
6 moduli
Accessori
Barre morsetti
Descrizione N. fori x Ø fori (mm) + N. fori x mm 2
Per calotte [tipo]
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi 25/750
2x16 + 3x25
1SL2404A00 1SL2406A00 12424 - 12426
12502
M125020000
Mostrine coprimodulo
Descrizione
N. di moduli [18 mm]
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi 50/1500
bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 grigio RAL 7035 grigio RAL 7035
1 4 1 4
1SL2857A00 1SL2857A00 1SL2859A00 1SL2859A00
25/300
12861 12863
M128610000 M128630000
50/1500
25/300
Piombatura per viti
Descrizione
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi 50/1500
Piombatura per viti
12860
M128600000
CT_quadri_CAP6-12.indd 169
28/06/22 11:06
Powered by FlippingBook