QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE
174
— Scatole di derivazione e stagne IP44, IP55 e IP65 - GWT 650°C Codici d’ordine
• Scatole di derivazione e stagne IP44, IP55 e IP65 sono adatte per installazioni in piscine, autolavaggi, garage, cantieri edilizi, controllo automatico per illuminazione e irrigazione di giardini, segnaletica stradale, installazioni fotovoltaiche. • Grado di protezione: IP44 per scatole con coperchio a pressione e passacavi, IP55 per scatole con coperchio avvitato con passacavi, IP65 per coperchio avvitato con lati lisci. • Resistenza agli urti: IK07 per scatole IP44, IK08 per scatole IP55 e IP65 • Scatole IP44 e IP55 con coperchi a pressione in materiale termoplastico, autoestinguente in conformità con la Norma UL 94 HB e resistenti al calore anormale e al fuoco fino a 650°C (indice di infiammabilità con filo incandescente) in conformità con la Norma IEC 60695-2-11 • Scatole IP55 con coperchi a pressione in materiale termoplastico halogen free, autoestinguente in conformità con la Norma UL 94 HB e resistenti al calore anormale e al fuoco fino a 650°C (indice di infiammabilità con filo incandescente) in conformità con la Norma IEC 60695-2-11 • Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C; resistenza al calore: termopressione con biglia fino a +85°C per scatole di derivazione e stagne IP44, IP55 e IP65 • Le scatole con grado di protezione IP55 e IP65 sono composte da un coperchio brevettato prodotto con un’unica fase di pressatura con la sua guarnizione • Tutte le scatole di derivazione sono conformi alle Norme IEC 60670-1 e IEC 60670-22 • Le scatole di derivazione e stagne IP44 e IP55 in materiale termoplastico hanno conseguito il marchio IMQ di omologazione • Tutte le scatole sono conformi alla Direttiva RoHS Tutte le scatole di derivazione e stagne IP44, IP55 e IP65 sono anche disponibili in materiale termoplastico, autoestinguente in conformità con la Norma UL 94 V2 e resistenti al calore anormale e al fuoco fino a 960°C (indice di infiammabilità con filo incandescente) in conformità con la Norma IEC 60695-2-11
Descrizione
Dimensioni HxLxP
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi
[mm]
Scatole IP44 - GWT 650°C Con passacavi e coperchio a pressione Coperchio a scatto IP44 - GWT 650°C
Ø 60 - H 35 Ø 80 - H 40 65x65x32 80x80x40
00800 00802 00808 00810
M008000000 240/240 M008020000 144/144 M008080000 168/168 M008100000 100/100
IP44
Scatole IP55 impermeabili con viti in plastica da 1/4 di giro - GWT 650°C Con passacavi e coperchio basso avvitato RAL 7035 IP55-passacavi-coperchio basso- 1/4 di giro GWT 650°C
100x100x50 1SL0816A00 1SL0816A00
1/54 1/70 1/40 1/32 1/18 1/12
105x70x50
1SL0820A00 1SL0820A00
IP44
100x100x80 1SL0821A00 1SL0821A00 153x110x66 1SL0822A00 1SL0822A00 160x135x77 1SL0824A00 1SL0824A00 220x170x80 1SL0826A00 1SL0826A00 310x240x110 1SL0828A00 1SL0828A00
IP55-passacavi-coperchio basso- 1/4 di giro GWT 650°C*
1/6
* Possibile montaggio a parete con apposite staffe 12858.
IP55
CT_quadri_CAP6-12.indd 174
28/06/22 11:06
Powered by FlippingBook