SCATOLE DI DERIVAZIONE E SCATOLE STAGNE
175
Descrizione
Dimensioni HxLxP
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi
[mm] Scatole IP55 impermeabili con viti in plastica da 1/4 di giro - GWT 650°C halogen free Con lati lisci e coperchio basso avvitato RAL 7035 IP65-liscio-coperchio basso-1/4 di giro GWT 650°C halogen free
IP65
100x100x50 1SL0846A00 1SL0846A00 105x70x50 1SL0850A00 1SL0850A00 100x100x80 1SL0851A00 1SL0851A00 153x110x66 1SL0852A00 1SL0852A00 160x137x77 1SL0854A00 1SL0854A00 220x170x80 1SL0856A00 1SL0856A00 310x240x110 1SL0858A00 1SL0858A00
1/60
1/100
1/40 1/32 1/24 1/12
IP65-liscio-coperchio basso-1/4 di giro GWT 650°C halogen free*
1/6
IP65
Con lati lisci e coperchio basso avvitato trasparente IP65-liscio-coperchio basso trasparente- 1/4 di giro - GWT 650°C halogen free
153x110x66 1SL0872A00 1SL0872A00
1/34
IP65-liscio-coperchio basso trasparente- 1/4 di giro - GWT 650°C halogen free*
160x135x77 1SL0874A00 1SL0874A00 220x170x80 1SL0876A00 1SL0876A00 310x240x110 1SL0878A00 1SL0878A00
1/24 1/12
1/6
Scatole IP55 impermeabili con viti in acciaio - GWT 650°C Con passacavi e coperchio alto avvitato RAL 7035 IP55-passacavi-coperchio basso - GWT 650°C
IP55
100x100x50 00816 105x70x50 00820 100x100x80 00821 153x110x66 00822
M008160000 M008200000 M008210000 M008220000 M008460000 M008500000 M008510000 M008520000
1/54 1/70 1/40 1/32
Scatole IP55 impermeabili con viti in acciaio - GWT 650°C halogen free Con lati lisci e coperchio alto avvitato RAL 7035 100x100x50 00846
1/60
IP65
105x70x50 00850 100x100x80 00851 153x110x66 00852 151x110x66 00872
1/100
1/40 1/34 1/34
Con lati lisci e coperchio alto avvitato trasparente
M008720000
* Possibile montaggio a parete con apposite staffe 12858.
IP65
CT_quadri_CAP6-12.indd 175
28/06/22 11:06
Powered by FlippingBook