SCATOLE DI DERIVAZIONE E SCATOLE STAGNE
177
— Scatole di derivazione e stagne IP44, IP55 e IP65 - GWT 960°C Codici d’ordine
Descrizione
Dimensioni HxLxP
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi
[mm]
Scatole IP44 - GWT 960°C Con passacavi e coperchio a pressione
IP44
Ø 60 - H 35 Ø 80 - H 40 65x65x32 80x80x40
1SL0900A00 1SL0900A00 240/240
1SL0901A00 1SL0901A00 1SL0902A00 1SL0902A00 1SL0903A00 1SL0903A00
144/144 168/168 100/100
IP44
Descrizione
Dimensioni HxLxP
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi
[mm] Scatole IP55 impermeabili con viti in plastica da 1/4 di giro - GWT 960°C Con passacavi e coperchio basso avvitato RAL 7035
100x100x50 1SL0916A00 1SL0916A00
1/54 1/70 1/40 1/32 1/18 1/12
105x70x50
1SL0920A00 1SL0920A00
IP55
100x100x80 1SL0921A00 1SL0921A00 153x110x66 1SL0922A00 1SL0922A00 160x135x77 1SL0924A00* 1SL0924A00* 220x170x80 1SL0926A00* 1SL0926A00* 310x240x110 1SL0928A00* 1SL0928A00*
1/6
* Possibile montaggio a parete con apposite staffe 12858.
Descrizione
Dimensioni HxLxP
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi
[mm] Scatole IP65 impermeabili con viti in plastica da 1/4 di giro - GWT 960°C Con lati lisci e coperchio basso avvitato RAL 7035
100x100x50 1SL0946A00 1SL0946A00
1/60
105x70x50
1SL0950A00 1SL0950A00
1/100
IP65
100x100x80 1SL0951A00 1SL0951A00 153x110x66 1SL0952A00 1SL0952A00 160x137x77 1SL0954A00* 1SL0954A00* 220x170x80 1SL0956A00* 1SL0956A00* 310x240x110 1SL0958A00* 1SL0958A00* 160x135x150 1SL0960A00 1SL0960A00 220x170x150 1SL0962A00 1SL0962A00 310x240x160 1SL0964A00 1SL0964A00
1/40 1/32 1/24 1/12
1/6
Scatole IP65 impermeabili con viti in plastica da 1/4 di giro - GWT 960°C Con lati lisci e coperchio alto avvitato RAL 7035
1/16
1/8 1/4
* Possibile montaggio a parete con apposite staffe 12858.
IP65
CT_quadri_CAP6-12.indd 177
28/06/22 11:06
Powered by FlippingBook