QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE
176
— Scatole di derivazione e stagne IP44, IP55 e IP65 - GWT 650°C Codici d’ordine
Descrizione
Dimensioni HxLxP
Tipo
Codice d’ordine
Conf./ N° pezzi
[mm] Scatole IP55 impermeabili con viti in plastica da 1/4 di giro - GWT 650°C Con passacavi e coperchio alto avvitato RAL 7035 IP55-passacavi-coperchio alto-
160x135x150 1SL0830A00 1SL0830A00 220x170x150 1SL0832A00 1SL0832A00 310x240x160 1SL0834A00 1SL0834A00
1/16
1/4 di giro GWT 650°C
1/8 1/4
IP55
Scatole IP55 impermeabili con viti in plastica da 1/4 di giro - GWT 650°C halogen free Con lati lisci e coperchio alto avvitato RAL 7035 IP65-liscio-coperchio alto - 1/4 di giro GWT 650°C halogen free
160x135x150 1SL0860A00 1SL0860A00 220x170x150 1SL0862A00 1SL0862A00 310x240x160 1SL0864A00 1SL0864A00
1/16
1/8 1/4
Con lati lisci e coperchio alto avvitato trasparente IP65-liscio-coperchio alto trasparente- 1/4 di giro GWT 650°C halogen free*
160x135x150 1SL0880A00
1SL0880A00
1/16
220x170x150 1SL0882A00 1SL0882A00 310x240x160 1SL0884A00 1SL0884A00
1/8 1/4
IP65
* Possibile montaggio a parete con apposite staffe 12858.
IP65
CT_quadri_CAP6-12.indd 176
28/06/22 11:06
Powered by FlippingBook