Quadri e contenitori in materiale isolante

QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE

190

— Quadretti d’emergenza serie Livorno Codice d’ordine

Installazione a incasso

Descrizione

Dimensioni LxAxP [mm]

Tipo Codice d’ordine

Conf./ N° pezzi

Grado di protezione IP55 Colore rosso RAL 3000. Possibile installazione su scatola per montaggio a incasso con interasse di 83,5 mm. Con pulsante luminoso (lampada ad ampolla * - 12 V e 24 V a incandescenza o 250 V a fluorescenza), con 1 contatto NA + 1 contatto NC (2 A, 250 V), completo di martello frangivetro

13183

100x100x50 13183 M131830000

1/13

Grado di protezione IP40 Colore rosso RAL 3000 Con guida DIN x 6 moduli Colore grigio RAL 7035 Con guida DIN x 6 moduli

200x245x82 13144 M131440000

1/7

13144

200x245x82 13143 M131430000

1/7

* lampada non fornita

13143

Installazione per montaggio a parete

Descrizione

Dimensioni LxAxP [mm]

Tipo

Codice d’ordine

Conf./ N° pezzi

Grado di protezione IP55 Colore rosso RAL 3000 Con pulsante luminoso (lampada ad ampolla * - 12 V e 24 V a incandescenza o 250 V a fluorescenza), con 1 contatto NA + 1 contatto NC (2 A, 250 V), completo di martello frangivetro.

100x100x50 13180 M131800000

1/14

13180

Colore rosso RAL 3000 Con guida DIN x 8 moduli Colore rosso RAL 3000. Con pannello

165x180x110 13161 M131610000

1/12

165x180x110 13165 M131650000

1/12

13161 - 13165

Grado di protezione IP65 Colore rosso RAL 3000 Con flange per facilitare la connessione di derivazioni Con guida DIN x 8 moduli Colore rosso RAL 3000. Con flange per facilitare la connessione di derivazioni Con pannello

205x220x140 13171 M131710020

1/6

205x220x140 13175 M131750020

1/6

Grado di protezione IP40 Colore rosso RAL 3000 Con guida DIN x 6 moduli Colore rosso RAL 3000 Con pannello

170x210x110 13141 M131410000

1/6

13171 - 13175

170x210x110 13151 M131510000

1/6

* lampada non fornita

13141 - 13151

CT_quadri_CAP6-12.indd 190

28/06/22 11:07

Powered by