Quadri e contenitori in materiale isolante

QUADRETTI D'EMERGENZA SERIE LIVORNO

191

— Quadretti d’emergenza serie Livorno Accessori

Descrizione

Tipo Codice d’ordine

Conf./ N° pezzi

Coperchio di ricambio per quadretti con pulsante d’emergenza

13190 M131900000

10/40

Lampada ad ampolla 12 V per pulsante luminoso - a incandescenza 13187 M131870000 Lampada ad ampolla 24 V per pulsante luminoso - a incandescenza 13188 M131880000 Lampada ad ampolla 250 V per pulsante luminoso - a fluorescenza 13189 M131890000

10/120 10/120 10/120 10/300 20/240

Martello frangivetro

13186 M131860000 12858 M128580000

13190

Staffe di fissaggio (solo per quadretti con isolamento IP65)

13187 - 13188 - 13189

13186

12858

CT_quadri_CAP6-12.indd 191

28/06/22 11:07

Powered by