Quadri e contenitori in materiale isolante

QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE

202

— Quadri Gemini Rispondenza normativa e caratteristiche tecniche

Normativa di riferimento La Norma IEC 62208 (“Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione. Prescrizioni generali”) ha recepito a livello internazionale la Norma EN 50298, riemessa in EN 62208 ed è di riferimento per i quadri Gemini: ha per oggetto la formulazione delle definizioni, classificazioni, caratteristiche e prescrizioni di prova di involucri destinati a essere utilizzati in accordo con le Norme della serie EN 60439 e nuova Norma EN 61439-1-2 come parte di apparecchiature di protezione e manovra (quadri), la cui tensione nominale non superi 1000 V in corrente alternata per frequenze fino a 1000 Hz o 1500 V in corrente continua e adatti per uso generale in applicazioni sia all’interno sia all’esterno.

La Norma si riferisce a involucri vuoti, prima che l’utilizzatore vi installi apparecchi di protezione e di manovra.

La Norma non si applica a involucri che per caratteristiche costruttive e funzionali siano soggetti ad altre prescrizioni (es. involucri per installazioni domestiche e similari). In questo caso sono di riferimento le Norme IEC 60670 – CEI 23-48 (“Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari.

Parte 1: prescrizioni generali”) e CEI 23-49 (“Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari.

Parte 2: prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione e apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile”).

Sulla base di quanto indicato da ABB SACE nella tabella delle caratteristiche tecniche, l’installatore deve eventualmente certificare la rispondenza alle Norme CEI 23-51 (“Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare”) o EN 60439-1/CEI 17-13-1 (“Parte 1: apparecchiature di serie soggette a prove di tipo - AS - e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo - ANS) e nuova Norma EN 61439-1-2.

CT_quadri_CAP6-12.indd 202

28/06/22 11:07

Powered by