APPROFONDIMENTI TECNICI
203
Tabella delle caratteristiche tecniche dei quadri Gemini
Taglia
1
2
3
4
5
6
Gemini con porta trasparente
1SL0211A00 1SL0212A00 1SL0213A00 1SL0214A00 1SL0215A00 1SL0216A00
Gemini con porta opaca
1SL0201A00 1SL0202A00 1SL0203A00 1SL0204A00 1SL0205A00 1SL0206A00
Dimensioni esterne BxHxP (mm)
335x400x210 460x550x260 460x700x260 590x700x260 590x855x360 840x1005x360
Dimensioni interne BxHxP (mm)
250x300x180 375x450x230 375x600x230 500x600x230 500x750x330 750x900x330
Grado IP
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
Doppio isolamento
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Grado IK
10
10
10
10
10
10
GWT (°C)
750
750
750
750
750
750
Temperatura di funzionamento
-25 °C … +100 °C -25 °C … +100 °C -25 °C … +100 -25 °C … +100 °C -25 °C … +100 °C -25 °C … +100 °C
N° moduli DIN
24 (12x2)
54 (18x3)
72 (18x4)
96 (24x4)
120 (24x5)
216 (36x6)
N° moduli verticali (H = 150 mm)
2
3
4
4
5
6
Materiale
Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico
Colore
Grigio RAL7035 Grigio RAL7035 Grigio RAL7035 Grigio RAL7035 Grigio RAL7035 Grigio RAL7035
Sistema di fissaggio rapido
Unifix L
Unifix L
Unifix L
Unifix L
Unifix L
Unifix L
N° serrature
2
2
2
2
3
3
Frequenza nominale
50-60 Hz
50-60 Hz
50-60 Hz
50-60 Hz
50-60 Hz
50-60 Hz
NORMA CEI 23-51(1) - IEC 61439-1-2 Max. potenza dissipabile (2) NORMA CEI EN 60439-1 Sovratemperature (par. 8.2.1) (3) Max. potenza dissipabile con sovratemperatura di 25 °C Max. potenza dissipabile con sovratemperatura di 30 °C Max. potenza dissipabile con sovratemperatura di 35 °C Max. potenza dissipabile con sovratemperatura di 40 °C Tenuta a impulso (par. 8.2.2) Tensione nominale di impiego
45 W
72 W
85 W
102 W
156 W
248 W
40 W
65 W
77 W
91 W
133 W
205 W
45 W
72 W
85 W
102 W
156 W
248 W
52 W
85 W
100 W
121 W
187 W
299 W
62 W
100 W
118 W
143 W
221 W
355 W
≤ 690 V
≤ 690 V
≤ 690 V
≤ 690 V
≤ 690 V
≤ 690 V
Tensione nominale di isolamento c.a.
≤ 1000 V
≤ 1000 V
≤ 1000 V
≤ 1000 V
≤ 1000 V
≤ 1000 V
Tensione nominale di isolamento c.c.
≤ 1500 V
≤ 1500 V
≤ 1500 V
≤ 1500 V
≤ 1500 V
≤ 1500 V
Tensione nominale di tenuta a impulso 8 kV
8 kV
8 kV
8 kV
8 kV
8 kV
(1) Limiti di applicabilità della Norma CEI 23-51 La Norma può essere applicata solo se il quadro cablato risponde a tutte le seguenti condizioni: - installazione fissa con temperatura media ambientale fino a 25 °C, occasionalmente fino a 35 °C; - corrente alternata con tensione nominale fino a 440 V; - corrente nominale di entrata fino a 125 A; - corrente presunta di corto circuito nominale fino a 10 kA o protezione con dispositivi limitatori di corrente con corrente limitata fino a 15 kA in corrispondenza del loro potere di interruzione nominale (2) I dati sulla potenza massima dissipabile sono stati ricavati seguendo le indicazioni della Norma CEI 23-49, con una differenza di temperatura Dt=30 °C.
(3) Par. 8.2.1 della Norma CEI EN 60439-1 / IEC 61439-1-2 Nella tabella sono riportati i valori di dissipazione termica dei quadri Gemini in caso di montaggio a parete. I dati di potenza dissipabile (in Watt) variano in funzione della sovratemperatura ammissibile nelle parti accessibili del quadro e devono essere confrontati con la somma delle potenze dissipate da tutti i componenti installati all’interno del quadro tenendo opportunamente conto del fattore di contemporaneità
CT_quadri_CAP6-12.indd 203
28/06/22 11:07
Powered by FlippingBook